MAX22007

新規設計に推奨

4チャネル12ビット設定可能アナログ出力、電圧リファレンス内蔵

ソフトウェアで設定可能な4チャネルアナログ出力デバイス、各チャネルの電圧または電流出力を駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 設定可能な出力
    • 各出力は個別に設定可能
    • 内部コンパレータによって負荷インピーダンスを計算し電圧モードまたは電流モードにすることが可能
    • 電圧モード:0V~10.5Vのリニア範囲(12.5Vのオーバーレンジ、1kΩ~1MΩの負荷)
    • 電流モード:0mA~21mAのリニア範囲(25mAのオーバーレンジ、0Ω~750Ωの負荷)
  • システム精度
    • V/I出力分解能:12ビット
    • 利得およびオフセット誤差を出荷時較正:± 0.2%以内(+25℃時)
    • V/I 総未調整誤差:± 1%以下(-40℃~+85℃)
  • 内蔵診断による堅牢性
    • 出力ドライバの保護:±42VP-P
    • 入力端子のサージ保護:±1kV (4.99kΩの直列抵抗を使用)
    • 全端子のESD保護:±2.5kV HBM
    • 出力の短絡および過電圧保護(外付けダイオード使用)
    • 温度監視およびサーマルシャットダウン保護
  • 簡素で低コストのインタフェース
    • SPIシリアルインタフェース:最大30MHz (オプションの8ビット CRC)
    • デイジーチェーンモードによってシステムコストを削減
    • マイクロコントローラへのインタフェースが容易:VDD = 2.7V~5.5V
    • 高電圧出力電源:
      • HVDD:+8V~+24V
      • HVSS:-2V~0V
  • 小型パッケージで堅牢な性能
    • 動作温度範囲:-40℃~85℃
    • 56ピンTQFNパッケージ(8mm × 8mm)
MAX22007
4チャネル12ビット設定可能アナログ出力、電圧リファレンス内蔵
MAX22007:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX22007EVKIT

MAX22007の評価キット

機能と利点

  • 2つのアクセス可能モード:
    • アナログ出力電圧モード
    • アナログ出力電流モード
  • 負荷インピーダンス検出に対応
  • 全GPIOへのアクセス
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22007の評価キット(EVキット)は、産業用4チャネル設定可能アナログ出力のMAX22007の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22007のEVキットはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)とUSBポートを介して通信します。このEVキットはSPI通信用にUSB-SPIブリッジのFT2232をボード上に備えていますが、PMOD1コネクタを介して外部SPIマスターがMAX22007と通信することも可能です。ボード上のDC-DCコンバータは、MAX22007への給電に必要な電源電圧(HVDD用の+15V、VDD用の+3.3V、およびHVSS用の-2V)を生成します。

PMOD1およびPMOD2コネクタを使用して複数のMAX22007のEVキットボードをデイジーチェーンモードで接続することができます。

アプリケーション

  • ビルオートメーションのアナログ出力
  • 設定可能アナログ出力カード
  • ファクトリーオートメーションのアナログ出力
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAX22007PMB

MAX22007 Peripheral Module

機能と利点

  • Easy Evaluation of the MAX22007 Four-Channel Analog Output
  • Two Accessible Modes:
    • Analog Output-Voltage Mode (0 to +10V)
    • Analog Output-Current Mode (0 to +20mA)
  • Voltage up to +12.5V Overrange for Loads from 1kΩ to 1MΩ
  • Current up to +24mA Overrange for Loads from 0 to 500Ω
  • Automatic Load Impedance Detection
  • No External Supply Needed
  • High-Voltage Supply Rail Generated from USB Supply
  • Works with USB2PMB2# and USB2GPIO# Adapters and Munich GUI Software
  • Surge Protection up to ±1kV per IEC 61000-4-5
  • ESD Protection up to ±6kV (Contact), ±8kV (Air-Gap) per IEC 61000-4-2
  • Proven Design and PCB Layout
  • RoHS Compliance

製品詳細

The MAX22007 Peripheral Module (MAX22007PMB#) provides the hardware to evaluate the MAX22007 fourchannel 12-bit configurable analog output. Refer to the MAX22007 IC data sheet for detailed information regarding operation of the IC.

This module can be used in various ways, but it is primarily configured through SPI. Analog Devices sells low-cost USB2PMB2# and USB2GPIO# adapter boards that use the Munich GUI software for communication through a USB cable. The adapter boards are not included with the MAX22007PMB# board. Alternatively, any microcontroller or FPGA with a 12-pin Pmod™-compatible connector can be used with the SPI connection from the Pmod connector J1. Another option for the user is to wire-wrap a temporary connection from their system to the pins on the connector J1. For these later two options, the user needs to write their own control software. The board dimensions are 3.5” x 0.8” (8.69cm x 2.18cm).

Applications

  • Building Automation Analog Outputs
  • Configurable Analog Output Cards
  • Factory Automation Analog Outputs
  • Process Automation
  • Programmable Logic Controllers

MAX22007EVKIT
MAX22007の評価キット
MAX22007EVKIT:ボード写真
MAX22007PMB
MAX22007 Peripheral Module
MAX22007PMB: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
Figure 1. MAXREFDES284# IO-Link to Peripheral Module Device.

最新のディスカッション

最近表示した製品