MAX2091
製造中50MHz~500MHzアナログVGA、1735MHz~1935MHzアップコンバージョンミキサ、イメージフィルタリング、スレッショルドアラーム回路、およびレベル制御用エラーアンプ内蔵
超高リニアリティアナログVGA + アップコンバージョンミキサ、アラームおよびレベル制御内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.56
製品情報
- 単一ICの完全アップコンバージョン
- アナログVGA:50MHz~500MHz
- アップコンバータミキサ:1735MHz~1935MHz
- LOバッファ内蔵
- イメージフィルタ
- 高リニアリティ
- OIP3:+24.5dBm
- 出力-1dB圧縮ポイント:+12dBm
- 利得:23dB
- IFアッテネータ制御範囲:37dB
- 雑音指数:5.4dB (アッテネータ挿入損失を含む)
- 利得偏差:0.25dB (100MHzの全帯域幅)
- アナログアッテネータを外部電圧によって制御
- 可変スレッショルドを備えたアラーム回路
- イメージ除去:20dB (RF周波数1135MHzの場合)
- 単一電源:+5V (拡張電源範囲:+4.75V~+5.8V)
- 鉛(Pb)フリーパッケージ
- パワーダウン機能
モノリシックSiGe BiCMOSアップコンバータICのMAX2091は、アップコンバージョンミキサ段とイメージフィルタを備えたアナログ可変利得アンプ(VGA)を集積しています。このデバイスは、LO信号とミキシングする前の250MHz~450MHz範囲のIF信号を増幅します。アップコンバージョンされた1735MHz~1935MHzの信号はその後、信号調整の最終段として内蔵フィルタで処理されます。イメージフィルタを内蔵していないブロードバンドバリアントについては、MAX2091Bを参照してください。
このアナログアッテネータは、外部アナログ制御電圧によって制御されます。デバイス機能には、23dB利得(減衰なし)、5.4dB NF (減衰なし、アッテネータ挿入損失を含む)、および+24.5dBm OIP3が含まれます。これらの各機能によって、MAX2091は多種多様なトランスミッタアプリケーションに最適なアップコンバータです。RF VGAのMAX2092と組み合わせれば、マイクロ波ポイントツーポイントトランスミッタアプリケーション用の完全な2チップIF-RF信号調整ソリューションが可能です。
MAX2091は、5Vの単一電源で動作し、エクスポーズドパッドを備えた小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、TC = -40℃~+95℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 携帯アプリケーション
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- IF可変利得段
- LTEアプリケーション
- マイクロ波ポイント間トランスミッタ
- 温度補償回路
- WiMAX®アプリケーション
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2091ETP+ | LFCSP | ||
| MAX2091ETP+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2091ETP+ | 製造中 | |
| MAX2091ETP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 10 | ||
| MAX2090 | 製造中 | 50MHz~1000MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵 |
| MAX2092 | 製造中 | 700MHz~2700MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵 |
| MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
| MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
| MAX2062 | 製造中止 | デュアル、50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA |
| MAX2063 | 製造中止 | デュアル、50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA |
| MAX2064 | 製造中 | 50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
| MAX2065 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA |
| MAX2066 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA |
| MAX2067 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
最新のディスカッション
MAX2091に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める