MAX20796

製造中

2相スケーラブル集積型電圧レギュレータ、PMBusインタフェース内蔵

最小、高効率、60A全機能内蔵2相スイッチング電圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピーク効率:92%、全負荷効率:90% (VIN = 12V、VOUT = 1V)
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 出力ブート電圧ピン設定範囲:0.5V~5.0V (直接フィードバック)
  • ループ補償内蔵
  • 結合および個別インダクタに対応
  • PMBus Revision 1.3準拠インタフェース
  • 外部パワー段対応によって電力能力を向上
  • 内部リニアレギュレータによって単一電源電圧での動作が可能
  • オプションの外部LDO FETによって熱性能を強化
  • ピンで設定可能な動作パラメータ:
    • 32のPMBusアドレス
    • 出力電圧
    • スイッチング周波数
    • 過電流保護(OCP)スレッショルド
    • ソフトスタート時間
    • ループ補償
  • 不揮発性PMBusコマンドストレージ対応(5つの書込みが利用可能)
  • 連続導通モード動作のみ
  • 高精度電流および温度センシング内蔵
  • 単調な起動およびシャットダウン、プリバイアス起動に対応(2相)
  • 高速ピークおよび平均過電流保護
  • アクティブローRESTORE入力端子によって出力電圧をリセット
  • 動作ジャンクション温度範囲:-40℃~+125℃
  • 35ピンFC2QFNパッケージ(4mm × 10.5mm、0.5mmピッチ)
MAX20796
2相スケーラブル集積型電圧レギュレータ、PMBusインタフェース内蔵
MAX20796:簡易アプリケーション回路
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
MAXPOWERTOOL002

電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル

製品詳細

MAXPOWERTOOL002#は、ホットスワップ、12Vマルチフェーズ・コントローラ、12Vポイントオブロード・デバイスなどの電源ソリューション向けのアナログ・デバイセズのPMBus互換評価用ボードとホストPC(IBM™互換)間のインターフェース・アダプタです。ホストPCへのインターフェースは、標準のタイプAからmini-BのUSBケーブルです。評価用ボードへのインターフェースは、PMBusコマンドを伝送する16ピン・リボン・ケーブルを介して行われます。

MAXPOWERTOOL002#は、アナログ・デバイセズのDigital PowerTool GUIで使用することを目的としており、次のデバイスで動作します。MAX20751、MAX20754、MAX20710、MAX20730、MAX20743、MAX20734、MAX20796、MAX20810、MAX20815、MAX16550、MAX16545B/C。

MAX20796DL2EVKIT

MAX20796およびMAX20766の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 出力電圧測定およびSYNCクロック入出力用のSMB同軸ケーブルジャック
  • 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
  • 調整可能な電流制限
  • MAXPOWERTOOL002#ドングルへの接続用のPMBusヘッダ
  • FAULTおよびPG出力
  • イネーブル入力およびイネーブルデバウンス回路
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20796の個別インダクタ評価キット(EVキット)は、全機能内蔵、2相スイッチングレギュレータのMAX20796を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX20766をEVキットに実装して3相スイッチングレギュレータ動作にすることが可能です。このEVキットは4.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、1.8V~5Vの出力電圧範囲に対応します。このボードは、MAX20796を実証済み8層PCB設計上で使用しています。

アプリケーション

  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • I/Oおよび補助電源
  • メモリVDDQ
  • マイクロプロセッサチップセット
  • ポイントオブロード電圧レギュレータ

MAX20796DL3EVKIT

MAX20796およびMAX20766の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 出力電圧測定およびSYNCクロック入出力用のSMB同軸ケーブルジャック
  • 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
  • 調整可能な電流制限
  • MAXPOWERTOOL002#ドングルへの接続用のPMBusヘッダ
  • FAULTおよびPG出力
  • イネーブル入力およびイネーブルデバウンス回路
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20796の個別インダクタ評価キット(EVキット)は、全機能内蔵、2相スイッチングレギュレータのMAX20796を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX20766をEVキットに実装して3相スイッチングレギュレータ動作にすることが可能です。このEVキットは4.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、1.8V~5Vの出力電圧範囲に対応します。このボードは、MAX20796を実証済み8層PCB設計上で使用しています。

アプリケーション

  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • I/Oおよび補助電源
  • メモリVDDQ
  • マイクロプロセッサチップセット
  • ポイントオブロード電圧レギュレータ

MAXPOWERTOOL002
電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル
MAXPOWERTOOL002 Image Photo
MAX20796DL2EVKIT
MAX20796およびMAX20766の評価キット
MAX20796DL3EVKIT
MAX20796およびMAX20766の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品