製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 出力電圧範囲:1.8V~5V
- 入力および出力電圧用のバナナジャック
- 出力電圧測定およびSYNCクロック入出力用のSMB同軸ケーブルジャック
- 設定可能な出力電圧および補償パラメータ
- 調整可能な電流制限
- MAXPOWERTOOL002#ドングルへの接続用のPMBusヘッダ
- FAULTおよびPG出力
- イネーブル入力およびイネーブルデバウンス回路
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20796の個別インダクタ評価キット(EVキット)は、全機能内蔵、2相スイッチングレギュレータのMAX20796を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX20766をEVキットに実装して3相スイッチングレギュレータ動作にすることが可能です。このEVキットは4.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、1.8V~5Vの出力電圧範囲に対応します。このボードは、MAX20796を実証済み8層PCB設計上で使用しています。
アプリケーション
- 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
- I/Oおよび補助電源
- メモリVDDQ
- マイクロプロセッサチップセット
- ポイントオブロード電圧レギュレータ
関連資料
-
MAX20796DL2EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M