MAX20754
製造中デュアル出力、コンフィギュラブル多相電源コントローラ、PMBusインターフェースおよびバック・コンバータ内蔵
非常に汎用性の高いPMBus対応、デュアル出力、マルチフェーズ電源コントローラ、最大6つのパワー段デバイスを駆動
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.03
製品情報
- 汎用性が高く柔軟なコントローラ
- 最大6つのPWM信号を生成
- シングルまたはデュアル電圧出力、柔軟な位相割り当てが可能
- 出力電圧範囲:0.5V~2.0V (MAX20754ETMA1+)
- 出力電圧範囲:0.25V~2.0V (MAX20754ETMA2+)
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- スイッチング周波数範囲:300kHz~800kHz
- 高い電力密度を小さい総ソリューション・サイズで実現
- 結合インダクタ技術に対応
- 高度変調方式によって過渡応答を向上
- 高いループ帯域幅によって必要な出力容量を低減
- 48ピン TQFNパッケージ(7mm × 7mm)
- 位相電流ステアリングによって熱バランスを実現
- 効率的な内部スイッチング・レギュレータによってコントローラとパワー段に給電
- 簡素なシステム構成
- 4つの外付け抵抗によって出力電圧、バス・アドレス、スイッチング周波数、および電流制限を設定
- 包括的なPMBus設定、制御、およびテレメトリ
- PMBus規格リビジョン1.3対応
- バス速度:10kHz~1MHz
- PMBusコマンド設定を不揮発性メモリに保存
- 高精度の電流、電圧、および温度レポート
MAX20754は、通信およびネットワーク・アプリケーション向けのPMBus™対応、デュアル出力、コンフィギュラブル多相電源コントローラです。このコントローラは、広範囲の出力電流および電圧要件に対応するDual Powertrain™パワー段内蔵との組み合わせた使用に最適化されています。このコントローラは、6つのパルス幅変調出力、または「位相」を生成します。出力チャンネル当りの位相の数はコンフィギュラブルで、高い電流要件および1つまたは2つの出力電圧に対応します。
また、この非常に汎用性の高いコントローラはスイッチング・レギュレータも内蔵し、コントローラとパワー段デバイスの両方に給電します。このコントローラは、高精度の負荷電流レポート、パワー段温度監視、フォルト検出、および広範なPMBusコマンド・サポートを備えています。このコントローラは、ユーザーが目的のPMBusパラメータを不揮発性メモリに保存することが可能です。
このコントローラは、従来のディスクリート・インダクタ・トポロジ、または結合インダクタ・トポロジで使用できます。結合インダクタは、リップル電流の増大なしに実効インダクタ値およびサイズを削減することが可能で、必要な出力容量が低減し、過渡応答が向上します。
MAX20754はマキシムの高度変調方式(AMS)を使用して、従来のパルス幅変調(PWM)制御に比べて過渡応答の向上を提供し必要な出力容量を低減します。厳密な固定周波数PWM動作が望ましい場合は、AMSを無効化することが可能です。
アプリケーション
- ASIC、DSP、およびFPGA
- 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
- DDRメモリ
- マイクロプロセッサチップセット
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20754ETMA1+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX20754ETMA1+T | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX20754ETMA2+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX20754ETMA2+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。