製品概要

機能と利点

  • +10V~+16Vの単一電源用に最適化
    • ボード上に+3.3Vレギュレータ(MAX17501)を搭載
  • 2つの個別の出力を生成
    • 出力1:4相、1V、100A
    • 出力2:2相、1V、50A
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 個別のイネーブル・スイッチ
  • PMBusによる設定と制御
    • マキシムのPowerTool™ GUIに対応
    • MAXPOWERTOOL002#(別途注文)を使用してPCと容易に接続可能
  • ステータスLED
    • パワー・グッド
    • パワー段フォルト
    • SMBusアラート
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 広帯域幅向けに最適化された補償方式
  • 完全試験および実装済み

製品概要

この評価用キットは、PMBus™対応、デュアル出力、多相電源コントローラのMAX20754を実証します。このコントローラは、6つのパルス幅変調(PWM)制御信号、または「位相」を生成します。MAX20754の評価用キット(EVキット)は2出力設計で、4つの相が出力1に割り当てられ、残りの2つの相が出力2に割り当てられています。どちらの出力も、結合インダクタ・トポロジを使用しています。結合インダクタは、過大なリップル電流なしに実効インダクタ値およびサイズを削減することが可能で、必要な出力容量が低減し、過渡応答が向上します。

また、このEVキットはパワー段デバイスのMAX20766も実証します。6つのMAX20766デバイス(各相に1つ)が実装されています。

アプリケーション

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット