製品概要

機能と利点

  • +10V~+16Vの単一電源用に最適化
    • ボード上に+3.3Vレギュレータ(MAX17501)を搭載
  • 1つの出力を生成
    • 出力:6相、1V、225A
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル・スイッチ
  • PMBusによる設定と制御
    • MaximのPowerTool™ GUIに対応
    • MAXPOWERTOOL002 USB-SMBusインターフェース(別売)を使用してPCと容易に接続
  • ステータスLED
    • パワー・グッド
    • パワー段フォルト
    • SMBusアラート
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 広帯域幅向けに最適化された補償方式
  • 完全試験および実装済み

製品概要

このMAX20754EVKIT8評価用キット(EVキット)は、PMBus™対応、デュアル出力、多相電源コントローラのMAX20754を実証します。このコントローラは、6つのパルス幅変調(PWM)制御信号、または「位相」を生成します。MAX20754EVKIT8 EVキットは単一出力設計で、6相すべてが1つの出力に割り当てられています。出力は結合インダクタ・トポロジーを使用しています。結合インダクタは、過大なリップル電流なしに実効インダクタ値およびサイズを削減することが可能で、必要な出力容量が低減し、過渡応答が向上します。

また、このEVキットはパワー段デバイスのMAX20790も実証します。MAX20790デバイスは6個あり、各相に1個ずつ配置されています。

アプリケーション

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット