MAX20416
製造中2.2MHzデュアル出力、低電圧ステップダウンコンバータ
小型、デュアル出力、低電圧ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
製品情報
- 複数の機能を小型サイズで実現
- デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A
- 固定出力電圧:0.8V~3.8V
- 抵抗で調整可能な出力電圧
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 2.2MHz動作
- 低電圧スレッショルド:93% ±3%
- 過電圧スレッショルド:107% ±3%
- 個別のEN入力およびアクティブローRESET_出力
- デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A
- 高精度
- 出力電圧精度:±1.5%
- バックコンバータの優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 過熱および短絡保護
- 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20416は高効率、デュアル出力、低電圧DC-DCコンバータです。同期整流ステップダウンコンバータは3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作して、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。バックコンバータは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。
このICは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数パルス幅変調(PWM)モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ)を備えています。2.2MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品の実装面積が最小限に抑えられます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。
このICは、出荷時にプリセットされた出力電圧、または抵抗で調整可能な出力電圧で提供されます。その他の機能として、ソフトスタートランピング、過電流制限、および過熱保護があります。MAX20416は、鉛(Pb)フリー、24ピンTQFNパッケージで提供されます(利用可能なオプションについては、データシートの「Ordering Information/Selector Guide (型番/選択ガイド)」を参照してください)。
デザインソリューション:How to Shrink Your ADAS ECUs: Wrap the Power Management Around the Signal Chain ›
アプリケーション
- ADAS
- インフォテインメント
- SOC電源
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20416ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGB/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGB/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGD/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGD/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGF/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGF/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGH/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20416ATGH/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
| MAX20416ATGD/V+ | 製造中 | |
| MAX20416ATGD/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20416に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める