製品概要

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT1)
  • 1.8V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 強制PWM (FPWM)、スキップモード選択、または外部周波数同期用の同期モード選択、入力
  • 個別のEN入力およびRESET_出力
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20416の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20416を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2つの高効率、低電圧DC-DC同期整流バックコンバータ(OUT1、OUT2)を内蔵しています。これらのコンバータは3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。

このEVキットは2つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す2つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力も提供します。

アプリケーション

  • ADAS
  • インフォテインメント
  • SOC電源

対象となる製品