MAX20340

新規設計に推奨

双方向DC電力線通信マネージメントIC

世界最小DC電力線通信ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • PLC用の小型、簡素なソリューション
    • ビットレート:最大166.7kbps
      • データスループット:5.7kbps (自動モード)
    • 充電電流:1.2A
    • PLCスレーブの存在を自動検出
  • 柔軟な構成
    • 1つの抵抗で設定
    • PLCマスターまたはスレーブ
    • デュアルまたはシングルスレーブモード(マスターのみ)
    • PLCスレーブアドレス(スレーブのみ)
    • I2Cアドレス
  • 小型ソリューション
    • 省スペース、9ピンWLP (1.358mm × 1.358mm、0.4mmピッチ)
MAX20340
双方向DC電力線通信マネージメントIC
MAX20340:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX20340EVKIT

MAX20340の評価キット

機能と利点

  • USB給電動作
  • PLC用の小型で簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • レギュレータおよびバッテリ充電回路搭載
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20340の評価キット(EVキット)は、双方向電力線通信(PLC)マネージメント集積回路のMAX20340を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、外部電源、またはEVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを含んだMAX32625PICOマイクロコントローラから電力を取得します。2つのMAX20340 (1つはマスターでもう1つはスレーブ)を実装したこのEVキットは、マスター/スレーブモードPLCを特長とし、柔軟な構成を備えています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。

アプリケーション

  • ゲームコントローラ
  • ハンドヘルドラジオ
  • POS機器
  • テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
  • 完全ワイヤレスイヤホン
  • ウェアラブル

MAX20340EVKIT
MAX20340の評価キット
MAX20340EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品