製品概要
機能と利点
- USB給電動作
- PLC用の小型で簡素なソリューション
- 柔軟な構成
- レギュレータおよびバッテリ充電回路搭載
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20340の評価キット(EVキット)は、双方向電力線通信(PLC)マネージメント集積回路のMAX20340を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、外部電源、またはEVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを含んだMAX32625PICOマイクロコントローラから電力を取得します。2つのMAX20340 (1つはマスターでもう1つはスレーブ)を実装したこのEVキットは、マスター/スレーブモードPLCを特長とし、柔軟な構成を備えています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。
アプリケーション
- ゲームコントローラ
- ハンドヘルドラジオ
- POS機器
- テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
- 完全ワイヤレスイヤホン
- ウェアラブル
関連資料
-
MAX20340EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20340 Data Sheet (Rev. 1)2020/05/13PDF1M
-
MAX20340EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M