MAX20049

新規設計に推奨

2.2MHz、1Aの降圧コンバータとデュアルLDOを備えた、柔軟で小型な車載カメラ・モジュール用4チャンネル電源

業界最小のADASアプリケーション用PMIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型ソリューション
    • エクスポーズド・パッドを備えた16ピン側面濡れ性TQFN(3mm × 3mm)
    • 低オンタイム・アーキテクチャにより、カスケード接続された降圧回路が不要
    • 広い入力電圧範囲:3.5V~17V(Power Over Coaxケーブル対応)
    • 固定出力電圧オプション
  • EMIソリューション
    • オプションのスペクトラム拡散周波数変調
    • ピン配置により、スイッチングノードのタイトなPCBレイアウトが可能
  • 自己保護および堅牢性
    • 過電圧および低電圧監視、過電圧保護、サーマル・シャットダウン、および短絡保護
    • 500mVの入力ヒステリシスにより、低速始動時に長くて低コストのケーブルの使用が可能
  • 車載対応
    • 自動車用温度範囲
    • AEC-Q100認定
MAX20049
2.2MHz、1Aの降圧コンバータとデュアルLDOを備えた、柔軟で小型な車載カメラ・モジュール用4チャンネル電源
MAX20049 Simplified Block Diagram MAX20049 Block Diagram MAX20049 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX20019 製造中 3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
MAX20020 製造中 3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
MAX16922 製造中 デュアルLDOおよびアクティブローRESETを備えた、2.2MHz、デュアル、ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

eval board
AD-GMSL717MIPI-EVK

GMSL2 Serializer Board for Raspberry Pi Cameras

機能と利点

  • Compact form-factor GMSL2 serializer board compatible with cameras having 15-pin MIPI CSI-2 ribbon cable interfaces
  • Allows interfacing of a wide range of cameras, including most of the Raspberry Pi cameras, to systems having GMSL2 receive interfaces
  • Implements Power over Cable (PoC) eliminating the need for external power supplies for the board itself and the connected camera

製品詳細

The AD-GMSL717MIPI-EVK allows connecting a wide range of cameras with 15-pin MIPI CSI-2 ribbon cable interfaces to Analog Devices’ MAX96717 GMSL2 serializer, enabling connectivity to processing systems which have GMSL2 receive interfaces. Due to its compact form-factor and mounting holes, the board can be easily and securely integrated into vision systems with various requirements in terms of size, shape, and mobility. A detachable extension allows mounting on tripods with 1/4”-20 mounts.

System Features:

  • 1 x MIPI CSI (2 x lanes) 15-pin ribbon cable connector
  • 4 x MFP pins routed to the ribbon cable connector
  • 1 x FAKRA coaxial cable connector
  • Implements Power over Cable (PoC)
  • Mounting holes for easy and secure attach of all Raspberry Pi cameras form factors
  • Open-source reference software for all supported camera types targeting a range of compute platforms such as Nvidia SoCs, Raspberry Pi, and AMD SoCs

Applications:

  • High-Resolution Camera Systems
  • Autonomous Guided Vehicles
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
AD-GMSL793MIPI-EVK

MIPI CSI-2カメラ用GMSL3/GMSL2シリアライザ・ボード

機能と利点

  • MAX96793ベースのMIPI CSI-2からGMSL3/GMSL2へのシリアライザ
  • 12Gbps GMSL3フォワード・リンク、6Gbps/3Gbps GMSL2と下位互換性あり
  • 1つのMIPI CSI-2入力で最大2レーンのD-PHYをサポート(1レーンあたり2.5Gbps)
  • 50Ω同軸ケーブルを介した単一GMSL出力
  • I²CおよびGPIOをサポートする187.5Mbps双方向コントロール・チャンネル
  • AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトに基づいた、コンパクトなカメラ側EVKフォーム・ファクタ

製品詳細

AD-GMSL793MIPI-EVKは、MAX96793シリアライザを使用して、MIPI CSI-2カメラ・インターフェースを単一のGMSL3またはGMSL2シリアル・リンクにブリッジするコンパクトな評価用ボードです。これは、AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトの次世代版であり、シリアライザの対応範囲をGMSL2からGMSL3に拡張し、最大12Gbpsのフォワード・リンク・レートを実現すると同時に、6Gbpsまたは3GbpsのGMSL2との下位互換性を維持することで、より幅広いエコシステムをサポートします。

このボードは、GMSLトランスポートを使用してリモート・カメラを中央処理プラットフォームに接続するシステムにおいて、MIPIカメラ・モジュールを迅速に評価することを目的としています。AD-GMSL717MIPI-EVKと同様、このボードは、ロボティクス、マシン・ビジョン、オートモーティブ・プロトタイピング、および組み込みイメージング・システムへの容易な統合を念頭に、コンパクトな機械的フォーマットで設計されています。

AD-GMSL792MIPI-EVKボードなどの互換性のあるデシリアライザ・プラットフォームと組み合わせることで、AD-GMSL793MIPI-EVKは、完全なMIPI-to-GMSL3/GMSL2-to-MIPI評価チェーンにおけるシリアライザ側エンドポイントとして使用できます。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)向けカメラのプロトタイピング
  • 組み込みビジョンとロボティクス
  • 産業用オートメーションとマシン・ビジョン
  • 高解像度リモート・カメラおよび分散型センシング・ノード
  • GMSL2へのフォールバック機能を備えた次世代GMSL3カメラ・リンクの開発

eval board
MAX20049EVKIT

MAX20049の評価キット

機能と利点

  • MAX20049ATEA/VY+が実装済み(他のICオプションも利用可能):
    • VOUT1 = 3.8V
    • VOUT2 = 1.8V
    • VOUT3 = 3.3V
    • VOUT4 = 1.2V
  • インダクタが実装されバランスの取れたサイズと効率(部品表を参照)
  • 電圧監視用のPGOOD PCBパッドを提供
  • SUP1およびSUP2は抵抗R4およびR5を使用して設定可能
  • LDOIN3入力はジャンパJU1を使用して選択可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20049の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵ミニデュアルステップダウンコンバータのMAX20049用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、1つの単一入力電圧ソースから4つの出力電圧を提供するようにセットアップされています。両方のステップダウンコンバータ(OUT1、OUT2)およびLDO3は、高入力電圧ソース(17V、max)に対応可能です。このICは、高PSRRで低ノイズのLDO3も備えています。各ステップダウンコンバータは最大500mAの負荷電流を供給可能で、LDO3は100mAを供給しLDO4は400mAを供給します。

アプリケーション

  • カメラモジュール ― サラウンド、リア、フロント
  • PoL (Point of Load)

AD-GMSL717MIPI-EVK
GMSL2 Serializer Board for Raspberry Pi Cameras
AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Angle View AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Top View AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Bottom View AD-GMSL717MIPI-EVK Block Diagram
AD-GMSL793MIPI-EVK
MIPI CSI-2カメラ用GMSL3/GMSL2シリアライザ・ボード
AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Angle View AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL793MIPI-EVK Block Diagram
MAX20049EVKIT
MAX20049の評価キット
MAX20049EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品