MAX20048

製造中

車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジ昇降圧コントローラ

業界最低IQのバックブーストコントローラ、クラス最高の過渡応答

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 厳格な車載品質および信頼性要件に適合
    • 動作VIN範囲:2V~36V、コールド・クランク状態での動作が可能
    • 過渡入力耐性:40V
    • ENピン:+3.3V~+40Vに対応
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
  • 小型で高効率なソリューション
    • スキップ・モードによる効率的な低消費電力動作
    • 固定出力電圧5Vおよび4V~25Vの可変出力電圧
    • 高いスイッチング周波数によって小型外付け部品の使用が可能
    • 小型24ピンSWTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
  • 低自己消費電流によって設計者は厳しいOEMの電流要件に対応可能
    • 自己消費電流:55µA (スタンバイ・モード時)
    • 自己消費電流:10µA (max) (シャットダウン時)
  • CISPR25クラス5の要件に適合するためのEMI低減
    • 動作周波数:220kHz~2.2MHz
    • 固定周波数PWMモード
    • 外部周波数同期またはSYNC OUT機能(OTPオプションにより選択可能)
    • OTPオプションにより、スペクトラム拡散のイネーブルまたはディスエーブルが可能
MAX20048
車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジ昇降圧コントローラ
MAX20048:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX20048

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX20048EVKIT

MAX20048の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:2V~36V
  • 最大16Aの入力電流を提供
  • イネーブル入力
  • 周波数同期入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • BIAS電圧監視テストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX20048の評価キット(EVキット)は、電流モードバックブーストコントローラICのMAX20048用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、2V~36Vの入力電圧で最大16A (max)の入力電流を供給するように設計されています。出力電圧精度は、通常の9V~18Vの動作入力範囲内では±2%で、2V~18Vの範囲では±3%精度です。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。

このICは5V固定出力電圧および4V~25VのOUT設定可能範囲を提供します。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能なため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このICは軽負荷時には自動的にスキップモードに移行し、無負荷時で55µAの低自己消費電流になります。このICは、EMI放射を最小限に抑えるように設計されたスペクトラム拡散周波数変調オプションと、180°逆位相クロックを出力するSYNCOUTオプションを備えています。

アプリケーション

  • 計器クラスタ
  • ポイントオブロード電源
  • リモートディスプレイ
  • スタート/ストップシステム
  • USB電源

MAX20048EVKIT
MAX20048の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1255
4-Switch Buck-Boost Converter
MAXREFDES1255

最新のディスカッション

最近表示した製品