MAX20006
製造中36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ
高効率、業界最小の高出力ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品情報
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 動作VIN範囲:3.5V~36V
- スキップモード時の自己消費電流:25µA
- FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
- 可変周波数:220kHz~2.2MHz
- 固定内部ソフトスタート:5ms
- 設定可能な1V~10V出力、または固定3.3Vおよび5.0V出力オプションが利用可能
- 低ドロップアウトの98%デューティサイクル動作
- アクティブローRESET出力
- 高精度
- 出力電圧精度:±2%
- 優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制-PWMおよびスキップ動作
- 過熱および短絡保護
- 17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- ロードダンプ耐性:40V
- AEC-Q100認定
MAX20004/MAX20006/MAX20008は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵した小型、同期整流、車載バックコンバータデバイスです。このデバイスファミリは、3.5V~36Vの入力電圧で最大8Aを供給可能で、無負荷時の自己消費電流はわずか25µAです。アクティブローRESET信号を観察することによって電圧の品質を監視することができます。これらのデバイスは、98%デューティサイクルで動作させるドロップアウト状態での動作が可能なため、車載アプリケーションに最適です。
これらのデバイスは、5Vおよび3.3Vの固定出力電圧を提供するとともに、1V~10Vの範囲で出力電圧を設定する機能を備えています。周波数は、220kHz~2.2MHzの範囲で抵抗による設定が可能です。これらのデバイスは、強制固定周波数PWMモード(FPWM)と、超低自己消費電流のスキップモードを提供します。これらのデバイスは、EMIを低減するスペクトラム拡散スイッチングを出荷時設定でイネーブルすることが可能です。
MAX20004/MAX20006/MAX20008は小型、17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)で提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- 自動車のポイントオブロードアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20006AFOA/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOA/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOB/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOB/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOC/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOC/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOD/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20006AFOD/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 27, 2025 - 2426B MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX20006AFOA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOA/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOB/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOB/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOC/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOC/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOD/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOD/VY+T | 製造中 | |
|
2 22, 2024 - 2364B ASSEMBLY |
||
| MAX20006AFOA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOA/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOB/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOB/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOC/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOC/VY+T | 製造中 | |
| MAX20006AFOD/VY+ | 製造中 | |
| MAX20006AFOD/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20006に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める