MAX198
製造中6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付
ソフトウェア選択可能な入力範囲付き、±17Vフォルト保護ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.06
製品情報
- 分解能:12ビット、直線性:1/2 LSB
- 電源:+5V単一
- 入力範囲はプログラム可能:
- MAX196:±10V、±5V、0V~+10V、0V~+5V
- MAX198:±VREF、±VREF/2、0V~+VREF、0V~+VREF/2
- リファレンス:内部4.096Vまたは外部
- 入力マルチプレクサはフォルト保護付
- アナログ入力チャネル数:6
- 変換時間:6µs、サンプリングレート:100ksps
- アクイジション制御:内部または外部
- 2つのパワーダウンモード
- クロック:内部または外部
MAX196/MAX198は、+5V単一電源で動作し、最大±10V (MAX196)および±4V (MAX198)のアナログ入力信号を変換するマルチレンジの12ビットデータ収集システム(DAS)です。これらのシステムは6個のアナログ入力チャネルを備え、各チャネルの入力範囲は別々にソフトウェアによってプログラムすることができます(MAX196は±10V、±5V、0V~+10Vおよび0V~+5V、MAX198は±VREF、±VREF/2、0V~+VREFおよび0V~+VREF/2)。このレンジ切換えにより、有効ダイナミックレンジが14ビットに拡張され、また±12V、±15Vや4mA~20mA駆動のセンサーを+5V単一電源駆動のシステムにインタフェースすることが可能になります。さらにこれらのコンバータは±16.5Vのフォルト保護機能を備えているため、他のチャネルで障害が発生しても選択されたチャネルの変換結果には影響しません。その他の特長としては、帯域幅5MHzのトラック/ホールド、100kspsのスループットレート、ソフトウェアで選択可能な内部/外部クロック、内部/外部アクイジション制御、12ビットパラレルインタフェース、および4.096Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス等が挙げられます。
プログラム可能な2つのパワーダウンモード(STBYPD、FULLPD)により、変換と変換の間に低電流のシャットダウンモードとすることができます。STBYPDモードではリファレンスバッファがアクティブ状態に維持されるため、スタートアップ時の遅延を無くすことができます。
MAX196/MAX198は標準マイクロプロセッサ(µP)インタフェースを採用しています。スリーステートデータI/Oポートは16ビットデータバスで動作するように設定されており、データアクセスおよびバスリリースのタイミング仕様は一般的なµP とコンパチブルになっています。ロジック入出力は全てTTL/CMOSコンパチブルです。
MAX196/MAX198は28ピンDIP、ワイドSO、SSOP (ワイドSOPよりも55%省スペース)およびセラミックSBパッケージで供給されています。8+4バスインタフェースについてはMAX197およびMAX199のデータシートを参照してください。評価キット(MAX196EVKIT-DIP)が入手可能です。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX198ACWI+ | SOIC_W | ||
| MAX198AEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX198BCWI+ | SOIC_W | ||
| MAX198BEWI+ | SOIC_W |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX198ACWI+ | 製造中 | |
| MAX198BCWI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 10 | ||
| MAX197 | 製造中 | マルチレンジ(±10V、±5V、+10V、+5V)、シングル+5V、12ビットDAS、8+4バスインタフェース付 |
| MAX199 | 製造中 | 8+4バスインタフェースおよびフォルト保護付き、8チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS |
| MAX127 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
| MAX128 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
| MAX1270 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX1271 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX1294 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1266 | 製造中 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
| MAX1265 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1295 | 製造中 | +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX198に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める