MAX19693

製造中

12ビット、4.0Gsps高ダイナミック性能広帯域DAC

1180mWで-164dBm/Hzのノイズ密度を実現する、12ビット、4.0Gsps DAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力更新レート:4.0Gsps
  • 業界トップクラスのダイナミック性能
    • SFDR* = 76dBc (fOUT = 400MHzの場合)
    • SFDR* = 70dBc (fOUT = 800MHzの場合)
    • 広帯域ノイズスペクトル密度 = -164dBm/Hz
  • 低電力動作
    • 770mW (fDAC = 2000Mspsの場合)
    • 1180mW (fDAC = 4000Mspsの場合)
  • 4:1のマルチプレックスLVDS入力
    • ポート当り最大1000Mwps
  • 50Ωの差動出力終端内蔵
  • 入力レジスタのスキャンモードによって回路内部導電性検証
  • 11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX19693EVKITを注文してください)
MAX19693
12ビット、4.0Gsps高ダイナミック性能広帯域DAC
MAX19693 Functional Diagram MAX19693 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX19693EVKIT

MAX19692およびMAX19693の評価キット

機能と利点

  • DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
  • DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
  • 実証済み12層PCB設計
  • リファレンス回路実装
  • パワーオンリセット実装
  • クロックインタフェース実装
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)

製品詳細

MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • レーダ波形およびLO信号合成

MAX19692EVKIT

MAX19692およびMAX19693の評価キット

機能と利点

  • DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
  • DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
  • 実証済み12層PCB設計
  • リファレンス回路実装
  • パワーオンリセット実装
  • クロックインタフェース実装
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)

製品詳細

MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • レーダ波形およびLO信号合成

MAX19693EVKIT
MAX19692およびMAX19693の評価キット
MAX19692EVKIT
MAX19692およびMAX19693の評価キット

最新のディスカッション

MAX19693に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品