MAX19541

広帯域アプリケーション用、CMOS出力付き、12ビット、125Msps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 変換レート:125Msps
  • SNR = 65dB (fIN = 100MHz、125Mspsにおいて)
  • SFDR = 77dBc (fIN = 100MHz、125Mspsにおいて)
  • ±0.7 LSB INL、±0.25 DNL (typ)
  • 消費電力:861mW (125Mspsにおいて)
  • 選択可能な2分周クロック入力内蔵
  • パラレルまたはデマルチプレクスパラレルディジタルCMOS出力
  • 複数ADCの同期用のリセットオプション
  • データクロック出力
  • オフセットバイナリまたは2の補数出力
  • 評価キットを提供(MAX19541EVKIT)
  • MAX19541
    広帯域アプリケーション用、CMOS出力付き、12ビット、125Msps ADC
    MAX19541:ファンクションダイアグラム
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
    A/Dコンバータ(ADC) 5
    MAX1124 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
    MAX1123 製造中 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
    MAX1122 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ
    MAX1121 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ
    MAX19542 広帯域アプリケーション用、CMOS出力、12ビット、170Msps ADC
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX19542EVKIT

    MAX19541およびMAX19542の評価キット

    機能と利点

    • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX19542)
    • 最高サンプリングレート:125Msps (MAX19541)
    • 低電圧および低電力動作
    • 完全差動入力信号構成
    • 出力バッファを搭載
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX19541/MAX19542の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX19541 (125Msps)およびMAX19541/MAX19542 (170Msps)の性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みのPCBです。MAX19541/MAX19542は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ADCが生成するディジタル出力はCMOSコンパチブルで、ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、この出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を搭載しています。

    アプリケーション

    • 基地局パワーアンプ線形化
    • ケーブルヘッドエンドレシーバ
    • 通信テスト機器
    • レーダおよび衛星サブシステム
    • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド

    MAX19541EVKIT

    MAX19541およびMAX19542の評価キット

    機能と利点

    • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX19542)
    • 最高サンプリングレート:125Msps (MAX19541)
    • 低電圧および低電力動作
    • 完全差動入力信号構成
    • 出力バッファを搭載
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX19541/MAX19542の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX19541 (125Msps)およびMAX19541/MAX19542 (170Msps)の性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みのPCBです。MAX19541/MAX19542は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ADCが生成するディジタル出力はCMOSコンパチブルで、ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、この出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を搭載しています。

    アプリケーション

    • 基地局パワーアンプ線形化
    • ケーブルヘッドエンドレシーバ
    • 通信テスト機器
    • レーダおよび衛星サブシステム
    • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド

    MAX19542EVKIT
    MAX19541およびMAX19542の評価キット
    MAX19541EVKIT
    MAX19541およびMAX19542の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX19541に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品