MAX186
製造中低電力、8チャネル、12ビットシリアルADC
低電力、シングルエンドまたは差動マルチチャネル、12ビットADC、バイポーラ入力に対応
- 製品モデル
- 36
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.32
Viewing:
製品情報
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力
- +5V単一または±5V動作
- 低消費電力:
- 1.5mA (動作モード)
- 2µA (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールド、133kHzのサンプリングレート
- 4.096Vリファレンス内蔵(MAX186)
- SPI、QSPI、MICROWIRE、TMS320対応4線式シリアルインタフェース
- ソフトウェア設定によるユニポーラまたはバイポーラ入力
- 20ピンPDIP、SO、SSOPパッケージ
- 評価キット入手可能
MAX186/MAX188は、8チャネルマルチプレクサ、高帯域幅トラック/ホールド、およびシリアルインタフェースを、高速な変換速度と超低消費電力とともに組み合わせた、12ビットデータ収集システムです。これらの製品は+5V単一またはデュアル±5V電源で動作します。アナログ入力は、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動の各動作をソフトウェアで設定することができます。
4線式のシリアルインタフェースによって、外部ロジックを用いることなく、SPI、QSPI™およびMICROWIRE®デバイスと接続することができます。 シリアルストローブ出力によってTMS320ファミリのデジタル信号プロセッサと直接接続することができます。MAX186/MAX188は、逐次比較型A/D変換の実行のために、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックのいずれかを使用することができます。内部クロックを用いる際には、シリアルインタフェースは4MHz以上の速度で動作可能となります。
MAX186は4.096Vのリファレンスを内蔵していますが、MAX188には外部リファレンスが必要です。いずれの製品も、ゲイン調整を簡略化するリファレンスバッファアンプを備えています。
MAX186/MAX188は、ハードワイヤによるアクティブローSHDNピンと、ソフトウェアで選択可能な2種類のパワーダウンモードを備えています。シリアルインタフェースにアクセスすることによって、自動的にデバイスに電源が入り、起動時間も高速なことからMAX186/MAX188は毎回の変換の合間にシャットダウンすることができます。このように変換の合間でのパワーダウンを行うことで、制限されたサンプリングレートでは電源電流を10µA以下まで抑えることができます。
MAX186/MAX188は20ピンPDIPおよびSOパッケージ、8ピンPDIPよりも占有面積が30%少ないSSOP (Shrink Small-Outline Package)で提供されます。パラレルインタフェースを必要とするアプリケーションでは、MAX180/MAX181のデータシートを参照してください。アンチエイリアシングフィルタについてはMAX274/MAX275のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 高精度プロセス制御
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX186ACAP+ | 製造中 | |
| MAX186ACPP+ | 製造中 | |
| MAX186ACWP+ | 製造中 | |
| MAX186AEAP+ | 製造中 | |
| MAX186AEAP+T | 製造中 | |
| MAX186AEPP+ | 製造中 | |
| MAX186AEWP+ | 製造中 | |
| MAX186AEWP+T | 製造中 | |
| MAX186BCAP+ | 製造中 | |
| MAX186BCPP+ | 製造中 | |
| MAX186BCWP+ | 製造中 | |
| MAX186BCWP+T | 製造中 | |
| MAX186BEAP+ | 製造中 | |
| MAX186BEPP+ | 製造中 | |
| MAX186BEWP+ | 製造中 | |
| MAX186BEWP+T | 製造中 | |
| MAX186CCAP+ | 製造中 | |
| MAX186CCAP+T | 製造中 | |
| MAX186CCPP+ | 製造中 | |
| MAX186CCWP+ | 製造中 | |
| MAX186CCWP+T | 製造中 | |
| MAX186CEAP+ | 製造中 | |
| MAX186CEAP+T | 製造中 | |
| MAX186CEPP+ | 製造中 | |
| MAX186CEWP+ | 製造中 | |
| MAX186CEWP+T | 製造中 | |
| MAX186DCAP+ | 製造中 | |
| MAX186DCAP+T | 製造中 | |
| MAX186DCPP+ | 製造中 | |
| MAX186DCWP+ | 製造中 | |
| MAX186DCWP+T | 製造中 | |
| MAX186DEAP+ | 製造中 | |
| MAX186DEAP+T | 製造中 | |
| MAX186DEPP+ | 製造中 | |
| MAX186DEWP+ | 製造中 | |
| MAX186DEWP+T | 製造中 | |
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX186AEPP+ | 製造中 | |
| MAX186BEPP+ | 製造中 | |
| MAX186DEPP+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX147 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX1246 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX1247 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
| MAX11629 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX186に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める