MAX1857
製造中500mA、低ドロップアウト、リップル除去LDO、µMAXパッケージ
0.5A、低ドロップアウト、リップルフィルタLDO、8ピンµMAXパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.28
製品情報
- 保証出力電流:500mA
- 低ドロップアウト電圧:500mA出力で120mV
- 出力電圧精度:±1%以内
- 固定電圧:4.75V
- 可変電圧:1.25V~5.0V
- 4.5msのタイムアウト期間付リセット出力
- 低グランド電流:135µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- サーマル過負荷保護
- 出力電流リミット
- 小型µMAXパッケージ
MAX1857は、+2.5V~+5.5Vの電源で動作し、120mVの低ドロップアウトで500mAの負荷電流を供給するリニアレギュレータです。高精度(±1%)の出力電圧は予め内部トリミングされた4.75Vか、外部抵抗分圧器を使用して1.25V~5.0Vの範囲で調整できます。
内部PMOSパストランジスタは、負荷に関係なく135µAの低消費電流を維持するため、本デバイスはパーソナルディジタルアシスタント(PDA)、セルラ電話、コードレス電話、基地局、およびノートブックコンピュータなどのバッテリ駆動のポータブル機器に最適です。
その他の機能には、出力が安定していないことを示す4.5msのタイムアウト期間付アクティブロー、オープンドレインのリセット出力、0.1µAのシャットダウンモード、短絡保護、およびサーマルシャットダウン保護があります。このデバイスは小型の8ピンµMAXパッケージで提供されています。更に高い電力のアプリケーションに関しては、MAX1792およびMAX1793のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDA
- USBハブ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1857EUA47+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1857EUA47+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1857に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める