MAX1841
製造中低電圧SIM/スマートカードレベルトランスレータ、µMAXパッケージ
低電圧、高速、SIM/スマートカードレベルトランスレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品情報
- SIM/スマートカードのレベルシフト
- コントローラ電圧範囲:+1.4V~+5.5V
- カード電圧範囲:+1.7V~+5.5V
- ±10kVのESDカードソケット保護
- DVCC > VCCまたはDVCC < VCCでレベルトランスレーションを許容
- いずれかの電源が切断されると自動的にシャットダウン
- シャットダウン中にカードコンタクトはアクティブにローにプルダウン
- 全自己消費電流:1µA
- 全シャットダウン消費電流:0.01µA
- パッケージ:超小型10ピンµMAX
- GSM試験規格11.11および11.12に適合
MAX1840/MAX1841は、SIM (加入者認識モジュール)およびスマートカードポートに対し、レベルシフト機能および静電放電(ESD)保護を提供するSIM/スマートカードレベルトランスレータです。これらの素子は、リセットおよびクロック信号用の2つの一方向性レベルシフタ、シリアルデータストリーム用の双方向性レベルシフタを内蔵し、全てのカードコンタクトは±10kV ESD保護機能を備えています。
MAX1840は、SIMおよびスマートカードの挿入および取り外しを簡便化するSHDN制御入力を備えています。MAX1841は、オープンドレイン出力なしのシステムコントローラをサポートするためのシステム側データドライバを備えています。ロジック電源電圧は「コントローラ側」で+1.4V~+5.5V、「カード側」で+1.7V~+5.5Vです。全消費電流は1.0µAです。MAX1840/MAX1841は、どちらかの電源が切断された場合に自動的にシャットダウンします。MAX1840/MAX1841とMAX1686H 0V/3V/5V安定化チャージポンプと組み合わせると、完璧なSIMカードインタフェースが得られます。
MAX1840/MAX1841は、超小型10ピンµMAXパッケージ(高さ僅か1.09mm、面積は8ピンSOの半分)で提供されています。
MAX1840/MAX1841はGSM試験規格11.11および11.12に適合しています。
アプリケーション
- ロジックレベル変換
- GSM携帯電話SIMインタフェース
- スマートカードリーダ
- SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™レベル変換
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1841EUB+ | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1841に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める