MAX1792
製造中500mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、µMAX
0.5A LDO、わずか130mVのドロップアウト電圧、1.3W電力消費のµMAXパッケージ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.58
製品情報
- 保証出力電流:500mA
- 低ドロップアウト電圧:500mA出力で130mV
- 出力電圧精度:±1%以下
- 固定:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V
- 可変:1.25V~5.0V
- リセット出力:4msのタイムアウト期間
- 低グランド電流:80µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- サーマル過負荷保護
- 出力電流リミット
- パッケージ:小型1.3WパワーµMAX
MAX1792は、+2.5V~+5.5Vの電源で動作し、130mVの低ドロップアウトで負荷電流500mAを保証する低ドロップアウトリニアレギュレータです。高精度(±1%)出力電圧は、内部でトリミングされた電圧に固定するか(フルデータシートの「選択ガイド」参照)、または外部抵抗分圧器を使用して1.25V~5.0Vの範囲で調整できます。
このデバイスは、内部PMOSパストランジスタにより、負荷の大きさに関わりなく消費電流を僅か80µAに維持できるため、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、セルラ電話、コードレス電話、ベースステーションおよびノートブックコンピュータ等のバッテリ駆動ポータブル機器に最適です。
さらに、出力が安定していない場合の4msのタイムアウト期間付アクティブロー、オープンドレインのリセット出力や、0.1µAのシャットダウンモード、短絡保護およびサーマルシャットダウン保護機能も備えています。この製品は、下側にメタルパッドを備えた1.3W、8ピン小型パワーµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- USBハブ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1792EUA15+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA15+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA18+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA18/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA18/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA25+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA25+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA25/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA25/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA33+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA50+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX1792EUA50+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1792EUA15+ | 製造中 | |
| MAX1792EUA15+T | 製造中 | |
| MAX1792EUA50+ | 製造中 | |
| MAX1792EUA50+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1792EUA18+T | 製造中 | |
| MAX1792EUA25+T | 製造中 | |
| MAX1792EUA33+T | 製造中 | |
| MAX1792EUA50+T | 製造中 | |
|
1 17, 2018 - 1721G ASSEMBLY |
||
| MAX1792EUA18/V+ | 製造中 | |
| MAX1792EUA18/V+T | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 1374 ASSEMBLY |
||
| MAX1792EUA18/V+ | 製造中 | |
| MAX1792EUA18/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。