MAX17686

製造中

4.5V~60V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ

DC-DC絶縁用の外付け部品とコストを削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • フォトカプラ不要
    • 同期整流1次側動作
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • 多数の絶縁型DC-DCアプリケーションに対応
    • 広入力電圧:4.5V~60V
    • 出力電力:最大5W
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • シャットダウン電流:0.9µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ピークおよびシンク電流制限保護
    • 堅牢な2次側出力過電流保護
    • フィードバック制度:±1.7%
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタート
    • 過熱保護
    • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX17686
4.5V~60V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ
MAX17686:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX17686EVKITA

絶縁型+24V出力構成のMAX17686の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~60V
  • 連続電流:100mA (+24V)
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大2.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17686EVKITA#は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17686の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は100mAで+24Vに設定され、出力電圧安定性は±8%です。

このEVキットには、10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17686が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17686EVKITA
絶縁型+24V出力構成のMAX17686の評価キット

最新のディスカッション

MAX17686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品