MAX17682

製造中

4.5V~42V入力、超小型、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ

DC-DC絶縁用の外付け部品数、ソリューションサイズ、およびコストを削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • 同期整流1次側動作によって高効率を実現しコストを削減
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 1次側出力電圧:0.9V~92% VIN
    • 最大3.7Aのピーク電流を供給
    • 外部同期を備えた可変周波数:100kHz~500kHz
    • 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • シャットダウン電流:2.8µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、および自動再試行起動
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタート
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17682
4.5V~42V入力、超小型、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ
MAX17682:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17682EVKIT

MAX17682の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:16V~42V
  • 連続電流:+12V、750mA
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:91%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17682EVKITは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+12V / 750mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。

このEVキットには、20ピンTDFNパッケージ(4mm x 4mm)のMAX17682が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

MAX17682EVKITC

3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 4つの絶縁型出力レール
    • 3つのレールは+15Vおよび-8V、75mAの連続電流
    • 1つのレールは+15Vおよび-8V、225mAの連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:250kHz
  • ピーク効率:96%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17682のEVキットCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+15Vおよび-8Vに設定された4つの絶縁型、デュアル出力電圧レールを備えています。デュアル電圧レールの内の3つは75mAの負荷電流を供給可能で、第4のデュアルレールは225mAの負荷電流を供給可能です。

このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。

アプリケーション

  • スマートメーターの通信ハブ
  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

MAX17682EVKITB

絶縁型+24V出力構成のMAX17682の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 連続電流:+24V / 400mA
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:250kHz
  • ピーク効率:96%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17682のEVキットBは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+24V / 400mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。

このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。

アプリケーション

  • スマートメーターの通信ハブ
  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

MAX17682EVKITD

絶縁型±15Vデュアル出力構成のMAX17682の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 連続電流:±15V/150mA、+5V/1A
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:93%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17682のEVキットは 、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、150mAで±15Vに設定された絶縁型デュアル出力電圧の他に、1Aで+5Vの1次安定化出力電圧を備え、出力電圧レギュレーションは10%です。

このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。

アプリケーション

  • スマートメーターの通信ハブ
  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

MAX17682EVKIT
MAX17682の評価キット
MAX17682EVKITC
3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット
MAX17682EVKITB
絶縁型+24V出力構成のMAX17682の評価キット
MAX17682EVKITD
絶縁型±15Vデュアル出力構成のMAX17682の評価キット

最新のディスカッション

MAX17682に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品