MAX17612A
製造中4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
高集積システム保護ソリューション、小型で堅牢な設計を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
製品情報
- 堅牢な保護によってシステムのダウンタイムを削減
- 広い入力電源範囲:+4.5V~+60V
- 入力電源ホットプラグイン耐性:最大35V (TVSなし)
- 負の入力耐性:最大-65V
- 低RON:1.42Ω (typ)
- 逆方向電流ブロック保護
- 熱過負荷保護
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- MAX17612AはOV、UV、および逆電圧保護を実現
- MAX17612BはOVおよびUV保護を実現
- MAX17612Cは逆電圧保護を実現
- 柔軟な設計オプションによって再利用が可能で、再認定の必要が減少
- 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
- 設定可能な順方向電流制限:10mA~20mA精度±6%、および20mA~250mA精度±5% (全温度範囲)
- 設定可能な過電流フォルト応答:自動再試行、連続的、およびラッチオフモード
- スムーズな電流遷移
- 基板スペースを節約し外付けBOM数を低減
- 10ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
- FET内蔵
OlympusシリーズICは業界最小で堅牢な集積型システム保護ソリューションです。可変過電圧および過電流保護デバイスのMAX17612A/MAX17612B/MAX17612Cは、最大+60Vおよび-65Vの正および負の入力電圧フォルトに対するシステムの保護に最適で、1.42Ω (typ)の低RONのFETを特長としています。
調整可能な入力過電圧保護範囲は5.5V~60Vで、調整可能な入力低電圧保護範囲は4.5V~59Vです。入力過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、外付け抵抗を使用して設定します。さらに、これらのデバイスは4.2V (typ)の内部入力低電圧スレッショルドも備えています。
これらのデバイスは最大250mAの設定可能な電流制限保護を備え、それによって出力の高い容量を充電しながら起動時の突入電流を制御します。電流制限スレッショルドはSETI端子とGNDの間に抵抗を接続することによって設定します。デバイスの電流が設定されたスレッショルドに達すると、デバイスはFETの抵抗を調整することによって電流がそれ以上増大するのを防ぎます。これらのデバイスは、電流制限条件下での動作を自動再試行、連続的、またはラッチオフモードの3種類に設定することができます。SETI端子に現れる電圧はデバイスを流れる瞬時電流に比例し、ADCによって読み取られます。
MAX17612AおよびMAX17612Cは逆方向に(つまり、OUTからINへと)流れる電流をブロックしますが、MAX17612Bは逆方向の電流フローを許容します。これらのデバイスは過大な電力消費に対するサーマルシャットダウン保護を備えています。
これらのデバイスは小型、10ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。これらのデバイスは-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 状態監視
- 工場センサー
- PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17612AATB+ | LFCSP | ||
| MAX17612AATB+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17612AATB+ | 製造中 | |
| MAX17612AATB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX17612A
- MAX17612B
- MAX17612C
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17612Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める