製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.5V~60V
- 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
- UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
- UVLO設定値:4.5V
- OVLO設定値:36V
- ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで250mAを選択)
- 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17612Aの評価キット(EVキット)は、10ピンTDFN-EPパッケージのOV、UV、および逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。
アプリケーション
- 状態監視
- 工場センサー
- PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
関連資料
-
MAX17612EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP4M