MAX17541G

製造中

42V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

高効率を実現するFET内蔵42V同期整流バックコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力範囲:4.5V~42V
    • 可変出力:0.9V~92%VIN
    • 最大500mAを供給
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • シャットダウン電流:0.9µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、およびオートリトライ起動
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタートおよびプリバイアス起動
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃(ジャンクション温度範囲-40℃~+150℃)

MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17541Gは、4.5V~42Vの入力で動作します。このコンバータは最大500mAを供給可能で、0.9V~0.92 x VINの出力電圧を生成します。フィードバック(FB)電圧の精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.7%以内です。

MAX17541Gは、パルス幅変調(PWM)を備えたピーク電流モード制御を使用し、あらゆる負荷において600kHzの固定スイッチング周波数で動作します。このデバイスは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。

類似製品のMAX17542Gのデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。

アプリケーション

  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17541G
42V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17541G:ブロックダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX17542G 製造中 42V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17541GTAEVKIT

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17541Gの評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:5V~42V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17541Gの3.3VのEVキットは、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17541Gを3.3Vで評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、5V~42Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で3.3Vを生成します。このEVキットは600kHzの固定スイッチング周波数を備え、効率と部品サイズを最適化しています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

MAX17541GTAEVKIT
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17541Gの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1019
MAXREFDES1019 Circuits from the Lab®

Multiple-Output, DC-DC Converter using Buck Regulators

機能と利点

MAX17541G

  • Reduced Power Dissipation
  • Peak Efficiency > 90%
  • Shutdown Current = 0.9μA (typ)
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
  • Hiccup-Mode Current Limit, Sink Current Limit, and Autoretry Startup
  • Built-In Output-Voltage Monitoring (Active-Low RESET Pin)
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start and Prebiased Power-Up
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range

MAX17504

  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency with External Synchronization
  • Peak Efficiency > 90%
  • PFM and DCM Modes Enable Enhanced Light-Load Efficiency
  • 2.8μA Shutdown Current
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
  • Hiccup Mode Overload Protection
  • Adjustable Soft-Start and Prebiased Power-Up
  • Built-In Output-Voltage Monitoring with RESET
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range
MAXREFDES1019
Multiple-Output, DC-DC Converter using Buck Regulators
MAXREFDES1019

最新のディスカッション

MAX17541Gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品