MAX17532

製造中

42V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA

高効率を実現する42V、低IQ同期整流バックレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧:4V~42V
    • 可変出力:0.8V~0.9 x VIN
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • 自己消費電流:22µA
    • ピーク効率:90%以上
    • PFMによって軽負荷効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:1.2µA
  • 過酷な環境で信頼性の高い動作
    • ピーク電流制限保護
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17532
42V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA
MAX17532:標準アプリケーション回路-高効率5V、100mAレギュレータ
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX17552 製造中 60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17532ATBEVKIT

MAX17532の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~42V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内蔵または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17532 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピンTDFNパッケージの42V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17532の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17532ATB+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAXM17532EVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAXM17532の評価キット

機能と利点

  • 広入力範囲:10V~42V
  • フィードバック電圧精度:±1.75%
  • 出力:5V、100mA
  • 内部補償
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
  • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
  • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
  • 落下、衝撃、および振動の規格に合格—JESD22-B103、B104、B111
  • 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃

製品詳細

MAXM17532の評価キット(EVキット)は、42V、100mA超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17532の実証回路です。このEVキットは10V~42Vの広い入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは600kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm x 3mm x 1.5mm)のMAXM17532モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 4mA~20mA電流ループ給電センサー
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • モーターエンコーダ

MAX17532AUBEVKIT

MAX17532の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~42V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内蔵または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17532 5Vの評価キット(EVキット) (µMAX®)は、10ピンµMAXパッケージの42V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17532の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンµMAXパッケージ(3mm x 3mm)のMAX17532AUB+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17532ATBEVKIT
MAX17532の評価キット
MAXM17532EVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAXM17532の評価キット
MAX17532AUBEVKIT
MAX17532の評価キット

最新のディスカッション

MAX17532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品