MAX17526B

新規設計に推奨

5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵

業界初の可変電力制限を備えた保護ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 堅牢な保護によってシステムのダウンタイムを削減
    • 広い入力電源範囲:+5.5V~+60V
    • アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護(MAX17526A)
    • 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
    • 負の入力フォルト耐性(外付けNFET使用時)
    • 逆方向電流保護(外付けNFET使用時)
    • 低RON内部NFET:30mΩ (typ)
  • 2段階電流制限
    • 1.0x起動電流(MAX17526A)
    • 1.5x起動電流(MAX17526B)
    • 2.0x起動電流(MAX17526C)
  • 高速起動およびブラウンアウト回復
    • 起動時の継続的電流制限
    • サーマルフォールドバック電流制限
  • 柔軟な設計によって再利用を最大化し再認定を最小化
    • 可変UVLOおよびOVLOスレッショルド
    • 設定可能な順電流制限:0.2A~0.6A (精度±10%)および0.6A~6.0A (精度±8.5%) (全温度範囲)
    • 設定可能な過電流応答:継続的、自動再試行、およびラッチオフモード
    • ロジックレベルおよび高電圧イネーブル入力(ENおよびアクティブローHVEN)
    • 保護された外付けNFETゲートドライブ
  • ソリューション実装面積を削減
    • 20ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)
    • NFET内蔵によって一般的用途の保護要件に対応
MAX17526B
5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵
MAX17526A、MAX17526B、MAX17526C:標準動作回路
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX17526A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX17526AEVKIT

5.5V~60V、6A電流制限、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526A、MAX17526B、MAX17526Cの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを実装
  • 外付けNMOSFET実装済み
  • UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
  • 内部UVLOを実証:設定値12.8V
  • 内部OVLOを実証:設定値36.2V
  • アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17526Aの評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの高精度可変電力リミッタのMAX17526Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、過電流、各種の電流制限タイプ、および電力制限機能を実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用配電システム
  • モーションコントロールドライブ

MAX17526AEVKIT
5.5V~60V、6A電流制限、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526A、MAX17526B、MAX17526Cの評価キット

最新のディスカッション

MAX17526Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品