MAX1745
製造中高電圧、ステップダウンDC-DCコントローラ、µMAXパッケ―ジ
高電圧(36V)ステップダウンDC-DCコントローラ、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.86
製品情報
- 高電圧動作:最大36VIN
- 効率:> 90%
- 50Wを超える出力電力能力
- パッケージ:10ピンµMAX
- 低ドロップアウト電圧
- デューティサイクル:100% (max)
- 自己消費電流:90µA
- シャットダウン電流:4µA
- スイッチング周波数:330kHz
- 出力電圧
- 5Vまたは3.3V (MAX1744)
- 可変1.25V~18V (MAX1745)
- 電流制限制御方式
MAX1744/MAX1745は、最大36Vの入力に対応できるステップダウンDC-DCコントローラです。これらの製品は、マキシム独自の電流制限方式を使用することにより、軽負荷、完全負荷いずれの場合も優れた効率を実現すると共に、330kHz (max)というスイッチング周波数によってスペースの厳しいアプリケーション用に小型外付部品の使用を可能にしています。デューティサイクル100%までの動作が可能であるため、可能な限り低いのドロップアウト電圧を可能にします。
MAX1744は、ピン選択可能な3.3Vまたは5V出力を提供する内部フィードバックネットワークを備えています。MAX1745は外付フィードバックネットワークを使用して1.25V~18Vの間の可変出力電圧を提供します。
MAX1744/MAX1745は省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- FireWire®/IEEE® 1394
- 産業用制御システム
- テレコムシステム
- ACアダプタ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1745AUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1745AUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1745EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1745EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1745EUB/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1745EUB/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1745AUB+T | 製造中 | |
| MAX1745EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 8 | ||
| MAX1626 | 製造中 | 5V/3.3Vまたは可変、100%デューティサイクル、高効率、ステップダウンDC-DCコントローラ |
| MAX1627 | 製造中 | 5V/3.3Vまたは可変、100%デューティサイクル、高効率、ステップダウンDC-DCコントローラ |
| MAX797 | 製造中 | CPU電源用、同期整流器付き、ステップダウンコントローラ |
| MAX797H | 製造中 | CPU電源用、同期整流器付き、高電圧ステップダウンコントローラ |
| MAX1652 | 製造中止 | 高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP |
| MAX1653 | 製造中 | 高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP |
| MAX1654 | 製造中 | 高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP |
| MAX1655 | 製造中 | 高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める