MAX1737
MAX1737
製造中スタンドアロン、スイッチモードリチウムイオンバッテリチャージャコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.03
Viewing:
製品情報
- 最大4セルのリチウムイオン電池用スタンドアロン充電器
- バッテリレギュレーション電圧精度:±0.8%
- 低ドロップアウト:デューティサイクル98%
- 寿命に近いセルを安全に予備充電
- 連続的な電圧および温度監視
- シャットダウンバッテリ電流:< 1µA
- 入力電圧:最大+28V
- 安全タイマにより過充電を防止
- 入力電流制限
- パッケージ:省スペース28ピンQSOP
- 300kHz PWM発振器によりノイズを低減
- 変換効率:90%
MAX1737は、1~4セルを充電するスイッチモードリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器です。本製品は、安定化充電電流および安定化電圧(バッテリ端子における全電圧誤差は僅か±0.8%)を提供します。外部Nチャネルスイッチおよび同期整流器は、広い入力電圧範囲にわたって高い効率を提供します。内蔵安全タイマは、可変時間リミットに達すると自動的に充電を終了します。
MAX1737は、2つのループを使用して電圧設定ポイントおよび充電電流を制御します。この2つのループは、互いに協力しながら電圧レギュレーションと電流レギュレーションの間をなめらかに遷移します。もう1つの制御ループが入力ソースから流れる全電流を監視して、入力電源のオーバロードを防止します。このため、低コストのACアダプタの使用が可能です。
セル当たりのバッテリ電圧レギュレーションリミットは+4.0V~+4.4Vの間に設定されており、セルの数はピンストラップにより1~4に設定できます。バッテリ温度を外部サーミスタによって監視することにより、許容範囲を外れた場合に充電を止めることができます。
MAX1737は省スペースの28ピンQSOPパッケージで提供されています。評価キット(MAX1737EVKIT)を使用して設計時間を短縮することができます。
アプリケーション
- デスクトップクレードル充電器
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1737EEI+ | QSOP | ||
| MAX1737EEI+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1737EEI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| MAX745 | 製造中 | スイッチモード、リチウムイオンバッテリチャージャ |