MAX17291
新規設計に推奨高電圧、1Aマイクロパワーブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵
5.5V高出力電圧ブーストコンバータ、最低の自己消費電流と全負荷電流にわたる最高の効率
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
製品情報
- 入力からの自己消費電流:28µA
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- CCMでの固定周波数
- True Shutdownモード
- シャットダウン電流:0.05µA
- OUTからの逆方向電流なし
- ピーク効率:91%
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 出力電圧範囲:5.5V~20V
- ピークインダクタ電流制限:1A
- 複数のパッケージオプション
- 6ピン(3 × 2) WLP (1.27mm × 0.87mm、0.4mmピッチ)
- 8ピンTDFN (2mm × 2mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17291は、低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータで、1Aのピークインダクタ電流制限とTrue Shutdown™を備えています。True Shutdownは出力を入力から切り離し、順方向または逆方向の電流をゼロにします。出力電圧は外付け抵抗分圧器で設定します。
MAX17291は低自己消費電流、小型総ソリューション、および全負荷範囲にわたる高効率を提供します。MAX17291は高集積ブーストコンバータで、センサーモジュールなどの、高電圧で小型ソリューションを必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスはパワースイッチ、パワーダイオード、および出力負荷スイッチを内蔵しています。このデバイスは最大20Vを出力可能です。負荷スイッチはシャットダウンモードではオフになり、負荷を入力電圧から完全に切り離すことによって、シャットダウンモード時のリーク電流を最小限に抑えます。このデバイスは1.0MHzのスイッチング周波数で、連続コンダクションモード(CCM)で動作します。MAX17291のスイッチ電流制限は1Aです。このデバイスは2.2msの内部ソフトスタート時間を備え、突入電流を最小限に抑えます。このデバイスは短絡および過熱保護を備えています。
MAX17291は省スペース、コスト効率に優れた6ピンWLP (1.27mm × 0.87mm、0.4mmピッチ、3 × 2アレイ)および8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。動作温度範囲は-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- ポータブル医療機器
- センサー電源
- ウェアラブルデバイス
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17291ANT+ | WLCSP | ||
| MAX17291ANT+T | WLCSP | ||
| MAX17291ATA+ | LFCSP | ||
| MAX17291ATA+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX17291B
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。