MAX17271

新規設計に推奨

nanoPowerトリプル出力、単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ

nanoPower SIMOバックブーストコンバータ。電源レールのクラスタを代替する最も簡素なソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 3出力、単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 低電力および長バッテリ寿命
    • 動作電流:1.3µA (3 SIMOチャネル)
    • シャットダウン電流:330nA
    • 効率:85% (3.3V出力時)
  • 柔軟性および設定自由度
    • I2C対応インタフェース(MAX17271)
    • 設定可能な出力電圧:0.8V~5.175V (MAX17270/MAX17271)
    • 設定可能なピーク電流制限
  • 堅牢
    • ソフトスタート
    • 過負荷保護
    • 熱保護
  • 小型サイズ
    • 16ピンWLPパッケージ(1.77mm × 1.77mm × 0.50mm、0.4mmピッチ)
    • 16ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm × 0.75mm)
    • 小型総ソリューションサイズ
MAX17271
nanoPowerトリプル出力、単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
MMAX17270、MAX17271:標準動作回路
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
ソフトウェア開発 2

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17271EVKIT

MAX17271の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 16ピンTQFNのMAX17271 ICを評価
    • 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17271 ICを評価
  • 2つの個別のI2Cインタフェース回路をボード上に実装
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.8V~5.175V
  • 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17271の評価キット(EVキット)は、MAX17271を評価します。MAX17271は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。MAX17271は、出力電圧を設定するためのI2Cインタフェースを内蔵しています。

MAX17271のEVキットは、MAX17271の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は、3つの出力チャネルを0.8V~5.175Vの電圧に個別に設定するためのI2Cインタフェースを備えています。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。

MAX17271のEVキットは、I2C上でのボード上のICとの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を内蔵しています。

このEVキットには、MAX17271ETE+およびMAX17271ENE+が実装されています。

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドセット
  • フィットネスバンド
  • 時計

MAX17270EVKIT

MAX17270の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 16ピンTQFNのMAX17270 ICを評価
    • 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17270 ICを評価
  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.8V~5V
  • 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17270の評価キット(EVキット)は、MAX17270を評価します。MAX17270は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。

MAX17270のEVキットは、MAX17270の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は3つのジャンパで設定可能な出力を提供し、各出力チャネルの電圧は0.8V~5Vです。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。

このEVキットには、MAX17270ETE+およびMAX17270ENE+が実装されています。

MAX17271EVKIT
MAX17271の評価キット
MAX17270EVKIT
MAX17270の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品