MAX1721
製造中SOT23、スイッチトキャパシタ電圧インバータ、シャットダウン付
小型LCD/GaAsFET PAバイアス用、超小型、高効率バイアス:小型コンデンササイズ、インダクタ不要、および低消費電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
製品情報
- ロジック制御シャットダウン:1nA
- パッケージ:6ピンSOT23
- 電圧変換効率:99.9%
- 自己消費電流(MAX1720):50µA
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 出力電流:25mA
- 僅か2つの1µFコンデンサで動作(MAX1719/MAX1721)
MAX1719/MAX1720/MAX1721は、+1.5V~+5.5Vの電圧を入力する超小型モノリシックCMOSチャージポンプインバータです。MAX1720は12kHzで動作し、MAX1719/MAX1721は125kHzで動作します。これらのデバイスは高効率、小型外付部品およびロジック制御シャットダウンという特長により、バッテリ駆動および基板レベルの電圧変換アプリケーションに最適です。
本デバイスには、発振器制御回路および4つのパワーMOSFETスイッチが内蔵されています。標準的なMAX1719/MAX1720/MAX1721のアプリケーションにおいては、+5Vロジック電源からアナログ回路を駆動するための-5Vを生成します。3つの製品はいずれも6ピンSOT23パッケージで提供され、連続的に25mAの出力電流を供給できます。
シャットダウン機能のないピンコンパチブルのSOT23スイッチトキャパシタ電圧インバータ(5ピンSOT23)としては、MAX828/MAX829およびMAX870/MAX871のデータシートを参照してください。さらに大きなパワーを必要とするアプリケーション用としては、MAX860/MAX861が50mAを供給します。安定化出力(最大-2 × VIN)が必要な場合は、MAX868を参照してください。MAX860/MAX861およびMAX868は、省スペースのµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- GaAs PAバイアス用電源
- ハンディターミナル、PDA
- 正電源からローカル負電源
- 小型LCDパネル
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1721EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1721EUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX1721EUT+ | 製造中 | |
| MAX1721EUT+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1721EUT+ | 製造中 | |
| MAX1721EUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1721に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める