MAX17083

最終販売

低電圧、内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ

コストと基板スペースを節約—スイッチ内蔵5Aステップダウンレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定周波数、電流モードコントローラ
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • スイッチ内蔵5Aステップダウンレギュレータ
  • 内部BSTスイッチ
  • フォルト保護:低電圧、過電圧、過熱、ピーク電流制限
  • イネーブル入力およびパワーグッド出力
  • 電圧制御ソフトスタート
  • ハイインピーダンスシャットダウン
  • シャットダウン電流:1µA以下(typ)
MAX17083
低電圧、内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
MAX17083:標準アプリケーション回路
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
MAX17083EVKIT

MAX17083の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.1V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~2.7V
  • 出力電流:5A
  • 高効率:90% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.1V/2A)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • ピン選択可能な4レベルのスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、および1.5MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17083の評価キット(EVキット)は、MAX17083の標準的な5Aアプリケーション回路を検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX17083は、低電圧低電力アプリケーション用システムの3.3Vまたは5V入力電源をステップダウンするDC-DCコンバータです。

MAX17083のEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.1Vの出力電圧を供給します。この製品は、最大5Aまでの出力電流を供給しながら、90%以上の高効率を達成します。ジャンパJU4によって設定されるこのEVキットは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、SETピンの値を変えて抵抗R3およびR4を変更することによって、0.75V~2.7Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

アプリケーション

  • 低電力アーキテクチャ
  • ネットブックおよびネットトップPC
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器
  • 携帯ゲーム機
  • ウルトラモバイルPC

MAX17083EVKIT
MAX17083の評価キット

最新のディスカッション

MAX17083に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品