MAX16976
発売前28V、600mA車載ステップダウンコンバータ、低動作電流
多用途600mA車載グレードの降圧
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.5V~28V
- 入力過渡耐性:42V
- 出力電圧:5V固定または1V~10V可変
- 600mAハイサイドスイッチ内蔵
- 可変スイッチング周波数:220kHz~1.0MHz
- 周波数同期入力
- ブーストダイオード内蔵
- スキップモード動作電流:45µA
- シャットダウン電流:10µA以下
- 調整可能なパワーグッド出力レベルとタイミング
- 3.3Vのロジックレベルから42Vまで対応するイネーブル入力
- 電流制限、サーマルシャットダウン、および過電圧保護
- 自動車用温度範囲:-40°C~+125℃
MAX16976は、ハイサイドスイッチ内蔵の600mA、電流モード、ステップダウンコンバータです。このデバイスは3.5V~28Vの入力電圧で動作しながら、無負荷時の自己消費電流はわずか45µAです。スイッチング周波数は外付けの抵抗を使用して220kHz~1.0MHzに調整可能で、外部クロックに同期させることができます。デバイスの出力電圧は、固定5Vまたは外付け抵抗を使用する可変1V~10Vのいずれかを端子で選択可能です。広い入力電圧範囲を備えているため、車載用および産業用アプリケーションに最適です。
このデバイスは、スキップモードで動作し、軽負荷状態での電流消費量を低減します。リセットスレッショルドが調整可能であるため、仕様上の最小入力電圧までマイクロコントローラを動作させ続けることが可能です。保護機能には、サイクル単位の電流制限、ソフトスタート、過電圧、および自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンス処理を容易にします。
このデバイスは-40°C~+125°Cの自動車用温度範囲で動 作して、16ピンQSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX16975 | 製造中 | 28V、1.2A車載用ステップダウンコンバータ、低動作電流 |
最新のディスカッション
MAX16976に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める