MAX1683
製造中スイッチトキャパシタ電圧ダブラ
わずか2個の外付けコンデンサしか必要としないSOT23電圧ダブラ、PDAおよび携帯電話用超小型LCD電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
製品情報
- パッケージ:5ピンSOT23
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- 電圧変換効率:98%
- 自己消費電流:110µA (MAX1682)
- 必要なコンデンサは2個のみ
- 45mAまでの出力電流
超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧ダブラMAX1682/MAX1683は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を受け付けます。高い電圧変換効率(98%以上)および低い動作電流(MAX1682で110µA)を提供するこれらのデバイスは、バッテリ駆動アプリケーションやボードレベルの電圧ダブラアプリケーションに理想的です。
チップ上には、オシレータ制御回路および4つのパワーMOSFETスイッチが収められています。MAX1682は12kHzで動作し、MAX1683は35kHzで動作します。典型的なアプリケーションとしては、携帯用PDAのLCDディスプレイで必要な6V電源電圧の生成があります。これらの製品はいずれも5ピンSOT23パッケージで提供されており、標準電圧降下600mVで30mAを提供します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンディターミナル
- PDA
- 小型LCDパネル
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1683EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX1683EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1683EUK+ | 製造中 | |
| MAX1683EUK+T | 製造中 | |
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX1683EUK+ | 製造中 | |
| MAX1683EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1683EUK+ | 製造中 | |
| MAX1683EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1683に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める