MAX1680
製造中125mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ
最高1MHzのスイッチング周波数で小型コンデンサの使用が可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.09
Viewing:
製品情報
- スイッチング周波数を選択可能:
- 125kHz/250kHz (MAX1680)
- 500kHz/1MHz (MAX1681)
- 小型コンデンサの使用可能(MAX1681は1µF)
- 出力電流:125mA
- 出力インピーダンス:3.5Ω
- 1µAロジック制御シャットダウン
- 電圧インバータまたはダブラとして使用可能
- 入力電圧範囲:+2.0V~+5.5V
- パッケージ:8ピンSO
- 効率:90%
MAX1680/MAX1681は、+2.0V~+5.5Vの入力電圧を反転または2倍化して125mAの出力電流を供給するインダクタレスのスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。周波数を選択できるため、小型コンデンサ(MAX1680は4.7µF、MAX1681は1µF)を使用することができます。出力電流能力が大きいため、これらのチャージポンプ素子は(高価な外付部品とボード面積を要する)インダクタ搭載のレギュレータを置き換えるのに適しています。
これら素子は等価出力抵抗は3.5Ω (typ)であるため、僅か440mVの電圧降下で125mAを供給できます。シャットダウン機能により自己消費電流を1µA以下に低減できます。MAX1680/MAX1681は、8ピンSOパッケージで提供されています。より小型のµMAX®パッケージで最大50mAを供給する素子については、MAX860/MAX861データシートを参照してください。
アプリケーション
- インタフェース電源
- ローカル負電源
- MOSFETバイアス
- オペアンプ電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1680ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1680ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX860 | 製造中 | 50mA、周波数選択可能、スイッチトキャパシタ電圧コンバータ |