MAX1638
製造中CPU電源用、高速ステップダウンコントローラ、同期整流器付
業界最小、超高速応答Pentium® Pro/Pentium II電源、35A以上を供給
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.44
製品情報
- 全入力全負荷範囲で±1%以上の出力精度
- NチャネルMOSFETを使用した90%以上の効率
- ピン選択高スイッチング周波数:300kHz、600kHz、1MHz
- 出力電流:35A以上
- ディジタルプログラマブル出力:1.3V~3.5V
- 高速過渡応答の電流モード制御およびサイクル毎の電流制限保護
- フの字電流制限による短絡保護
- 高速負荷過渡応答用のGlitch-Catcher回路
- クローバー過電圧保護
- パワーグッド(PWROK)出力
- ディジタルソフトスタート
- 大電流(2A)駆動出力
- Intel VRM 8.2仕様に準拠
MAX1638は、ハイエンドコンピュータシステムのCPU電源用、超高性能のステップダウンDC-DCコントローラです。高精度の出力電圧および高速トランジェント応答が必要な仕様の厳しいアプリケーション用として設計されたこのデバイスは、+5V ±10%電源から、1.3V~3.5V、35A以上の出力を全精度±1%で提供します。最新のダイナミッククロックCPUが原因で発生する出力トランジェントを、優れたダイナミック応答により補正します。このコントローラは、同期整流を適用することによって、90%以上の効率を達成しています。また、フライングコンデンサブートストラップ回路は、低価格の外部NチャネルMOSFETを駆動します。
スイッチング周波数は、300kHz、600kHz、1MHzのいずれかをピン選択できます。高いスイッチング周波数を適用すると小型表面実装型インダクタが使用できるうえ、出力フィルタコンデンサの条件を緩和できるため、ボード面積とシステムコストが低減します。
MAX1638は、24ピンSSOPおよびQSOPパッケージ(将来のパッケージ)で提供され、ディジタルプログラマブル出力、可変トランジェント応答、選択可能なAC負荷レギュレーション(0.5%、1%、または2%)などの拡張機能を提供します。負荷トランジェントからの高速回復は、バックインダクタによって発生する遅延を除去するGlitchCatcher™電流ブースト回路によって保証しています。出力過電圧保護は、出力が標準レギュレーションポイントの200mV以上に上昇した時に100%のデューティでローサイドMOSFETをオンにする、クローバー回路で実行されます。この他、内部ディジタルソフトスタート、パワーグッド出力、3.5V ±1%リファレンス出力などの機能も備えています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- GTLバス終端
- LANサーバ
- Pentium®
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1638EAG+ | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1638EAG+T | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1638に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める