MAX1639
製造中CPU電源用、高速ステップダウンコントローラ、同期整流器付
高精度、高効率CPU電源、35A以上を出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.32
製品情報
- 出力精度:全ラインおよび全負荷範囲にわたり±1%以内
- 効率:90%以上(NチャネルMOSFET使用)
- ピン選択の高スイッチング周波数:300kHz、600kHzまたは1MHz
- 出力電流:35A以上
- 抵抗分圧器で1.1V~4.5Vの可変出力
- サイクル毎の電流リミット保護および高速トランジェント応答用の電流モード制御
- フの字電流制限による短絡保護
- クローバ過電圧保護
- パワーグッド(PWROK)出力
- ディジタルソフトスタート
- 強力な2Aゲートドライバ
MAX1639はハイエンドコンピュータシステム用の超高性能ステップダウンDC-DCコントローラです。適正動作のために出力電圧精度および良好なトランジェント応答が必須な厳しいアプリケーション用に設計されており、+5V ±10%電源から1.1V~4.5V、35A以上の出力を全精度±1%で提供します。優れたダイナミック応答により、最新のダイナミッククロック付CPUに起因する出力トランジェントを補正します。これらのコントローラは、同期整流によって90%以上の効率を達成しています。フライングコンデンサブートストラップ回路によって、安価な外付NチャネルMOSFETを駆動します。
スイッチング周波数は、ピン選択により300kHz、600kHzまたは1MHzに設定できます。スイッチング周波数が高いため、小型表面実装インダクタを使用することが可能であり、出力フィルタコンデンサも小さく、ボード面積およびシステムコストが節減できます。
出力過電圧保護はクローバ回路によって与えられます。この回路は、出力が正常レギュレーションポイントを200mV超えるとローサイドMOSFETをデューティファクタ100%でターンオンします。その他の特長としては、内部ディジタルソフトスタート、パワーグッド出力および3.5V ±1%リファレンス出力等が挙げられます。MAX1639は16ピンナローSOICパッケージで提供されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- GTLバス終端
- LANサーバ
- CPU用ローカルDC-DCコンバータ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1639ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1639ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1639に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める