MAX16029
MAX16029
製造中デュアル/トリプル/クワッド電圧、コンデンサ可変、シーケンス/監視回路
コンデンサ可変タイミング付き、デュアル/トリプル/クワッド電圧シーケンサ/モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.23
Viewing:
製品の詳細
- 動作電圧範囲:2.2V~28V
- 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、および1.2Vシステム用の固定スレッショルド
- 精度1.5%の可変スレッショルドによって最低0.5Vまでの電圧を監視
- 全温度範囲にわたって精度2.7%の固定スレッショルド
- 固定(140ms min)の、またはコンデンサで調整可能な遅延タイミング
- 個別のオープンドレインまたはプッシュプル出力
- 監視対象電圧ごとのイネーブル入力
- ロジックで選択可能な9つのスレッショルドオプション
- マニュアルリセットおよび許容値選択(5%/10%)入力
- 4mm x 4mmの小型TQFNパッケージ
- 完全動作保証温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16025~MAX16030は、小型TQFNパッケージで提供されるデュアル/トリプル/クワッド電圧モニタ/シーケンサです。これらのデバイスは、ロジック入力によって選択する固定/可変スレッショルドを可能にし、外付け小容量コンデンサによるシーケンスタイミングを提供して、飛躍的な設計のフレキシビリティを実現します。これらの汎用デバイスは、広い範囲のマルチ電圧アプリケーション用に最適です。
各監視対象入力の電圧が各スレッショルドを上回ると、伝搬遅延またはコンデンサで設定された時間遅延後にそれぞれに対応する出力がハイになります。電圧がそのスレッショルドを下回ると、各出力は伝搬遅延後にローになります。また、各検出回路は、パワーグッド出力を個別にシャットオフ可能なイネーブル入力もそれぞれ内蔵しています。検出器ごとに独立した出力がプッシュプル、またはオープンドレイン構成で用意され、オープンドレインバージョンは最大28Vの電圧に対応可能で、各種DC-DCレギュレータの入力をシャットダウンおよびイネーブルするためにこれらを接続することができます。各検出器は4つの独立した監視回路として個別に動作したり、またはデイジーチェーン接続して電源シーケンスを制御したりすることができます。
また、MAX16025~MAX16030は、個々に監視される電圧のすべてがそれぞれのスレッショルドを超えた場合に限りデアサートするリセット機能も搭載しています。リセットタイムアウトを内部で固定するか、または外部から設定することができます。これらのデバイスは4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- DC-DC電源
- マルチ電圧システム
- ネットワーキング/電気通信機器
- サーバ/ワークステーション
- ストレージシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16029TG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16029TG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16029TG+ | 製造中 | |
MAX16029TG+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。