MAX15157B
製造中60V電流モードバックコントローラ、高精度電流レポート内蔵
60V電流モードバックコントローラ、電流モニタ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.73
製品情報
- 広い動作範囲によって開発期間を短縮
- 入力電圧範囲:8V~60V
- 出力電圧範囲:3V~56V
- スイッチング周波数範囲:120kHz~1MHz
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 高集積によって設計実装面積を削減
- 内蔵LDOによってバイアス電源を生成
- 同期入力
- 電流モニタ出力
- 堅牢なフォルト保護によって品質を向上しシステム設計を簡素化
- 調整可能な入力低電圧ロックアウト
- 平均およびサイクル単位の過電流保護
- 入力低電圧フォルト保護
- 複数レベルの過電圧保護
- サーマルシャットダウン
- 調整可能なスロープ補償
- 多相対応
- 小型32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm、0.5mmピッチ)
MAX15157Bは4スイッチ、バックブーストコントローラのMAX15157ファミリの製品です。MAX15157Bはハーフブリッジバック構成の2つの外部MOSFETを駆動します。出力電圧は1V~2.2Vのリファレンス入力(REFIN)を介して動的に設定可能で、モジュール型設計に対応します。
スイッチング周波数は、内部発振器周波数を設定する外付け抵抗を介して、またはレギュレータを外部クロックに同期することによって制御します。このデバイスは、120kHz~1MHzのスイッチング周波数に対応するように設計されています。このコントローラは専用の低電圧ロックアウト端子(UVLO)および高精度のイネーブル入力スレッショルドを備え、柔軟な電源シーケンス構成が可能です。また、このコントローラは過電流(OCP)、出力過電圧(OVP)、入力UVLO、およびサーマルシャットダウン保護など、複数のフォルト保護回路も備えています。
MAX15157Bは、調整可能な内部補償ランプを備えています。このデバイスは高精度の電流検出アンプを内蔵し、アナログ出力(IMON)を介して出力電流を報告します。このデバイスは、単相または多相(最大4相)動作が可能です。
このデバイスはMAX15157と互換性のある実装形状で、32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供され、-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲に対応します。
アプリケーション
- 車載用
- 通信
- 産業用
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15157BATJ+ | LFCSP | ||
| MAX15157BATJ+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15157BATJ+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15157Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める