MAX15112
製造中高効率、12A、電流モード同期ステップダウンレギュレータ、スイッチ内蔵
市場最小(2mm x 3mm)、MOSFET内蔵、12A、DC-DCソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.20
製品情報
- 連続出力電流:12A
- フィードバック精度:±1% (全負荷、ライン、および全温度範囲)
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 入力低電圧ロックアウト
- 可変出力範囲:0.6V~0.94 x VIN
- 設定可能なソフトスタート
- スイッチング周波数(出荷時調整済み):1MHz
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
- プリバイアス出力への安全な起動
- 外部リファレンス入力
- 軽負荷時の効率向上を実現する選択可能なスキップモードオプション
- シーケンシングを可能にするイネーブル入力/PGOOD出力
- 精度を向上させるリモートグランド検出
- 過熱および過電流保護
- 小型2.10mm x 3.05mm、24ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)
パワースイッチを内蔵した、高効率、電流モードステップダウンレギュレータのMAX15112は、2.7V~5.5Vで動作し、小型パッケージ(2mm x 3mm)で最大12Aの出力電流を供給します。MAX15112は、軽負荷の条件下ではスキップモード機能を使用して優れた効率を提供し、かつ重負荷の条件下でも比類のない効率を提供します。小型サイズと高効率の組合せによって、このデバイスはポータブルと非ポータブルの両方のアプリケーションに最適となっています。
MAX15112は、補償方式を簡略化し、サイクル単位の電流制限、ラインおよび負荷トランジェントに対する高速応答を可能にする、高利得のトランスコンダクタンスエラーアンプによる電流モード制御アーキテクチャを採用しています。出荷時調整済みの1MHz (PWM動作時)のスイッチング周波数は、コンパクトなオールセラミックコンデンサ設計を可能にします。
低オン抵抗の内蔵スイッチによって、重要なインダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷で高効率を実現します。MAX15112のシンプルなレイアウトおよびフットプリントによって、新規設計の簡略化を担います。
MAX15112のその他の機能には、突入電流を低減するためのコンデンサで設定可能なソフトスタート、プリバイアス出力への安全な起動、イネーブル入力、および電源シーケンシング用のパワーグッド出力が含まれます。
このレギュレータは、24ピン(4 x 6)、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.1mm x 3.05mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック
- リニアレギュレータ用プリレギュレータ
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15112EWG+ | Wafer-Level Package 4x6 Bump, Full Array | ||
| MAX15112EWG+T | Wafer-Level Package 4x6 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX15112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める