MAX1508
MAX1508
製造中パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
Viewing:
製品情報
- Stand-Alone Linear 1-Cell Li+ Battery Charger
- No External FET, Reverse-Blocking Diode, or Current-Sense Resistor Required
- Programmable Fast-Charge Current (0.8A max)
- Proprietary Die-Temperature Regulation Control (+100°C)
- +4.25V to +13V Input Voltage Range with Input Overvoltage Protection (OVP) Above +7V
- Charge-Current Monitor for Fuel Gauging
- Low Dropout Voltage—130mV at 0.425A
- Input Power-Source Detection Output (Active-Low ACOK)
- Soft-Start Limits Inrush Current
- No Prequalification State for the MAX1508Y and MAX1508Z
- Charge Status Output (Active-Low CHG) for LED or Microprocessor Interface
- Small 3mm x 3mm 8-Pin Thin DFN Package, 0.8mm High
- Active-Low Charge Enable (Active-Low EN) (MAX1508 and MAX1508Z)
- Active-High Charge Enable (EN) (MAX1508Y)
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
- PDA
- USBアプライアンス
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1508ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ZETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1508ZETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 7 | ||
| MAX1501 | 製造中 | ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ |
| MAX1898 | 製造中 | シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ |
| MAX1879 | 製造中 | シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ |
| MAX1811 | 製造中 | USBパワー、Li+ (リチウムイオン)チャージャ |
| MAX1874 | 製造中 | OVPおよびサーマルレギュレーション付き、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ |
| MAX1551 | 製造中 | SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ |
| MAX1555 | 製造中 | SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1508に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める