MAX15051
製造中2mm x 2mmパッケージ、スイッチ内蔵、高効率、4A、1MHz、ステップダウンレギュレータ
スペースを最小化し高効率を実現するために最適化された3.3V/5V用降圧DC-DCレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品情報
- 18mΩ RDS(ON) MOSFET内蔵
- 高効率軽負荷用のパルススキップモード(MAX15050)
- 連続出力電流:4A
- 出力電圧精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 動作電源:2.9V~5.5V
- 調整可能な出力:0.6V~(0.9 x VIN)
- 調整可能なソフトスタートによって突入消費電流を低減
- スイッチング周波数(出荷時調整):1MHz
- セラミック、ポリマ、および電解出力コンデンサに対応
- プリバイアス出力状態からでも安全な起動可能
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 過電流および温度過昇から完全保護
- 過負荷/短絡保護
- DDRアプリケーション用のシンク/ソース電流
- 2mm x 2mm、0.5mmピッチ、4 x 4アレイの16ピンWLPパッケージ
高効率スイッチングレギュレータのMAX15050/MAX15051は、0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧において最大4Aの負荷電流を供給します。これらのデバイスは、2.9V~5.5Vで動作するため、内蔵のポイントオブロードおよびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。総出力電圧精度は、全負荷、全ライン、および全温度範囲で±1%を下回ります。
MAX15050/MAX15051は、1MHzの固定周波数PWM動作を特長とします。MAX15050は、パルススキップモードを備えており、軽負荷時の効率を向上させます。MAX15050は、モノシリックモードでソフトスタートし、その後、出力の負荷電流状態に応じて、強制PWMモードまたはパルススキップモードで動作します。MAX15051は、モノシリックモードでソフトスタートし、強制PWMモードで動作します。高い動作周波数のため、外付け部品を小型化することができます。
低抵抗の内蔵nMOSスイッチによって、重要な寄生インダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷で高効率を実現するため、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトタスクが大幅に容易になります。簡素なレイアウトと実装面積によって、新規設計を初回で完了させることができます。
MAX15050/MAX15051は、高帯域幅(26MHz以上)の電圧エラーアンプを備えています。電圧モード制御アーキテクチャと電圧エラーアンプによって、タイプ3補償方式は、最高200kHzまで最大ループ帯域幅を達成することができます。高ループ帯域幅は高速過渡応答を提供するため、必要な出力キャパシタンスが低減し、オールセラミックコンデンサ設計が可能になります。
MAX15050/MAX15051は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETの両方に、出力過負荷/短絡保護とピーク電流制限を備えています。これらの機能は、短絡状態、深刻な過負荷が発生した場合や、バルク電解コンデンサ内蔵のコンバータ用に、極めて安全な動作を提供します。
MAX15050/MAX15051は、調整可能な出力電圧を備えています。出力電圧は、フィードバックに2つの外付け抵抗を使用するか、またはREFIN/SS入力に外部リファレンス電圧を印加することによって調整可能です。MAX15050/MAX15051は、1つのコンデンサを使用してプログラマブルなソフトスタート時間を提供し、入力の突入電流を低減します。内蔵のサーマルシャットダウン保護が、あらゆる状況において安全な動作を確保します。MAX15050/MAX15051は、2mm x 2mm、0.5mmピッチ、4 x 4アレイの16ピンWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- PoL (Point-of-Load)
- ポータブルアプリケーション
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15051EWE+ | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX15051EWE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 2
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX15051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める