MAX15041
製造中スイッチ内蔵、低コスト、3A、4.5V~28V入力、350kHz、PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
低電流電源レイルに最適な、スイッチ内蔵、低コスト、3A、DC-DCレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.20
製品情報
- 連続出力電流:3A (max)
- 出力精度:±1% (全温度範囲)
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~0.9 x VIN
- パワースイッチ内蔵:170mΩ RDS-ONハイサイドおよび105mΩ RDS-ONローサイド
- 固定スイッチング周波数:350kHz
- 最大効率:93%
- サイクルごとの過電流保護
- 設定可能なソフトスタート
- 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定動作
- プリバイアス出力までの安全な起動
- イネーブル入力およびパワーグッド出力
- 過電流および温度過昇から完全保護
- VDD LDO低電圧ロックアウト
- 省スペース、熱特性を高めた3mm x 3mmパッケージ
スイッチ内蔵の低コスト同期整流DC-DCコンバータのMAX15041は、最大3Aの出力電流を供給します。MAX15041は、4.5V~28Vの入力電圧で動作し、2つの外付け抵抗によって設定された0.606V~VINの90%に調整可能な出力電圧を提供します。MAX15041は、配電システム、プリレギュレーション、セットトップボックス、テレビ、およびその他の民生アプリケーションに最適です。
MAX15041は、350kHzの内部固定スイッチング周波数と90%の最大デューティサイクルを持つピーク電流モードPWMコントローラを備えています。電流モード制御アーキテクチャは、補償デザインを簡素化し、サイクルごとの電流制限、ラインおよび負荷過渡に対する高速応答を確保します。高利得トランスコンダクタンス誤差アンプによって、タイプII補償方式による外部補償を柔軟に設定できるため、すべてのセラミックコンデンサの使用が可能です。
この同期整流バックレギュレータは、内蔵MOSFETを備えており、非同期ソリューションよりも優れた効率を提供すると同時に、ディスクリートコントローラソリューションに比べてデザインを簡素化します。デザインの簡素化のほか、内蔵MOSFETは、EMIを最小化し、基板スペースを削減し、外付け部品の数を最小限に抑えることによってより高い信頼性を提供します。
MAX15041は、サーマルシャットダウンおよび過電流保護(ハイサイドソースおよびローサイドシンク)も備え、低電圧ロックアウトを備えた5V LDOも内蔵しています。また、このデバイスは電源投入からプリバイアス出力までの安全な起動も確保します。
その他の機能として、外部調整可能なソフトスタートを備え、出力電圧を徐々にランプアップして突入電流を低減します。個別のイネーブル制御およびパワーグッド信号によって、柔軟な電源シーケンスが可能です。
MAX15041は、省スペース高電力3mm x 3mmの16ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+85℃での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- 民生用製品
- 分散電源システム
- プリレギュレータ
- セットトップボックス
- テレビ
- 電源アダプタ
- XDSLモデム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15041ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15041ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX15041ETE+ | ||
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX15041ETE+ | ||
| MAX15041ETE+T | ||
|
9 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
| MAX15041ETE+ | ||
| MAX15041ETE+T | ||
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX15041ETE+ | ||
| MAX15041ETE+T | ||
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15041ETE+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める