MAX14841E
製造中40Mbps、+3.3V、RS-485ハーフデュプレックストランシーバ
データレートを上げケーブル長を伸ばす、低電圧、高速RS-485トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.17
Viewing:
製品情報
- 高ESD保護によって機器の稼動時間を増大
- ヒューマンボディモデル(HBM) (JEDEC JS-001-2012):±35kV
- 気中放電(IEC 61000-4-2規格):±20kV
- 接触放電(IEC 61000-4-2規格):±12kV
- 機能集積化によって堅牢性を向上
- 大きい170mVレシーバヒステリシス(MAX14840)によって高いレシーバノイズ耐性
- 真のフェイルセーフレシーバ入力(MAX14841E)によってレシーバ入力の短絡/オープン時にレシーバ出力のロジックハイを維持
- 自己過熱保護シャットダウンのジャンクション温度:160℃
- 広い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃、ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
- ホットスワップ機能によって電源投入時または活線挿入時の誤った遷移を排除
- 低電流によって電力要件を低減
- シャットダウン電流:10µA (max)
- 消費電流:1.5mA (typ)
- 電源電圧:3.3V
- 業界標準8ピンSOまたは省スペース8ピンTDFN-EP (3mm x 3mm)パッケージで提供
MAX14840E/MAX14841Eは、最大40Mbpsのハーフデュプレックス、+3.3V ESD保護を備えたRS-485通信向けのトランシーバです。これらのトランシーバは、ノイズ耐性を最大化しつつ、長いケーブルの伝送の高速性のために最適化されています。
MAX14840Eは、対称的なフェイルセーフおよび高いレシーバヒステリシスを備えているため、高速で長いケーブルの機器におけるノイズ除去と信号回復機能を改善します。MAX14841Eは、真のフェイルセーフレシーバ入力を備えており、入力の短絡またはオープン時にレシーバ出力は確実にロジックハイになります。
MAX14840E/MAX14841Eは、8ピンSOパッケージ、および小型(3mm x 3mm) 8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バックプレーンバス
- フィールドバスネットワーク
- HVACネットワーク
- 産業用制御システム
- モーションコントローラ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14841EASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14841EASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14841EATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14841EATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX14841EASA+ | 製造中 | |
| MAX14841EASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14841EASA+T | 製造中 | |
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX14841EATA+ | 製造中 | |
| MAX14841EATA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14841EATA+ | 製造中 | |
| MAX14841EATA+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX14841EATA+ | 製造中 | |
| MAX14841EATA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX14841EATA+ | 製造中 | |
| MAX14841EATA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。