製品概要
機能と利点
- ハーフデュプレックスRS-485トランシーバ
- データレート:40Mbps (max)
- 大きい(170mV)レシーバヒステリシス
- 対称的なフェイルセーフレシーバ入力
- ホットスワップ機能
- 短絡保護された出力
- 自己過熱保護
- RS-485 I/O端子の拡張ESD保護
- 6ピンPmod対応コネクタ(Pmodインタフェースタイプ4 UART)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14840PMB1ペリフェラルモジュールは、RS-485トランシーバのMAX14840Eを、UART通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、最大40Mbps*のハーフデュプレックスRS-485通信向けの+3.3V ESD保護されたトランシーバです。これらのトランシーバは、ノイズ耐性を最大化しつつ、延長されたケーブルでの高速用に最適化されています。
このICは、対称的なフェイルセーフおよび大きいレシーバヒステリシスを備え、高速および長距離用ケーブルアプリケーションにおけるノイズ除去と信号回復の向上を提供します。
MAX14840E ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バックプレーンバス
- フィールドバスネットワーク
- HVACネットワーク
- 産業用制御システム
- モーションコントローラ
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX14840PMB1: MAX14840PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/23PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K