MAX14786E
製造中フルデュプレックス、±35kV ESD保護、RS-485トランシーバ、高速通信用
最強ESDデュアル電圧フルデュプレックスRS-485トランシーバでフィールド故障を低減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.03
製品情報
- 柔軟性
- フルデュプレックスまたはハーフデュプレックスアプリケーションに使用
- 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
- 速度オプション:500kbps/25Mbps
- パッケージ:8ピン/14ピンSOおよびTSSOP
- 厳しい産業環境性能用に最適化
- RS-485 I/Oポートに±35kV ESD (HBM)保護
- 拡張動作温度範囲
- スルーレート制限出力(MAX14784E/MAX14787E)
- レシーバデグリッチフィルタ内蔵によってノイズ耐性を向上(MAX14784E/MAX14787E)
- 短絡保護を備えた出力
- 真のフェイルセーフレシーバ
- サーマルシャットダウン
- ¼ユニット負荷によって最大128のトランシーバをバスに接続可能
フルデュプレックスRS-485トランシーバのMAX14784E/MAX14786E/MAX14787E/MAX14789Eは、厳しい産業環境での堅牢な通信用に設計されています。全デバイスとも、RS-485端子に±35kV ESD保護を備え、3V~5.5Vの電源で動作して、無負荷での消費電流は4mA (max)です。
MAX14784E/MAX14787Eは、非常に長いケーブルまたは短い未終端のケーブルでの通信用に最適化されています。
MAX14784E/MAX14786Eは、14ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。MAX14786Eは、14ピンTSSOPパッケージでも提供されます。
MAX14787E/MAX14789Eは、スペースに制約があるアプリケーション用に最適化されており、8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- エンコーダインタフェース
- HVACコントロールシステム
- モーションコントローラ
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14786EASD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14786EASD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14786EAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX14786EAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX14786EASD+ | 製造中 | |
| MAX14786EASD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX14786EASD+ | 製造中 | |
| MAX14786EASD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14786EASD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX14786EAUD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。