MAX1458
精度1%、デジタルトリムセンサ信号コンディショナ
業界最小の圧力センサ信号コンディショナ
Viewing:
製品情報
- Medium Accuracy (±1%), Single-Chip Sensor Signal Conditioning
- Sensor Errors Trimmed Using Correction Coefficients Stored in Internal EEPROM- Eliminates the Need for Laser Trimming and Potentiometers
- Compensates Offset, Offset-TC, FSO, FSOTC, FSO Linearity
- Programmable Current Source (0.1mA to 2.0mA) for Sensor Excitation
- Fast Signal-Path Settling Time (< 1ms)
- Accepts Sensor Outputs from 10mV/V to 40mV/V
- Fully Analog Signal Path
アプリケーション
- 油圧装置
- 多種多様な絶対圧(MAP)センサー
- 圧電抵抗式圧力および加速
- トランスデューサおよびトランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
| MAX1450 | 低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ | |
最新のディスカッション
MAX1458に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める