MAX13486E
製造中ハーフデュープレックスRS-485/RS-422トランシーバ、µDFNパッケージ
改善されたESD保護を備えた、業界最小RS-485トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品情報
- 動作電圧:+5V
- EIA/TIA-485に準拠する真のフェイルセーフレシーバ
- 通信アプリケーションに対してホットスワップ可能
- 改善されたスルーレート制限によって、エラーのないデータ転送が可能(MAX13485E)
- 高速バージョン(MAX13486E)は最高16Mbpsの転送速度が可能
- RS-485/RS-422 I/O端子に対する拡張ESD保護、±15kVのヒューマンボディモデル
- 1/4単位負荷によって最大128のトランシーバをバス上に配置可能
- 省スペースの8ピンµDFNパッケージまたは業界標準の8ピンSOパッケージで提供
MAX13485E/MAX13486Eは+5Vのハーフデュープレックス、±15kV ESD保護、RS-485トランシーバであり、ドライバとレシーバを各1個備えています。これらのデバイスはフェイルセーフ回路を内蔵しているため、レシーバ入力がオープンまたは短絡の場合はロジックハイのレシーバ出力が保証されます。レシーバは、終端バス上の全トランスミッタがディセーブルされている(ハイインピーダンス)場合、レシーバはロジックハイを出力します。MAX13485E/MAX13486Eは、電源投入時や通電中の挿入時にバス上の誤った遷移を排除するホットスワップ機能を備えています。
MAX13485Eはスルーレートを低減したドライバを備えているため、EMIが最小限に抑えられ、不適切な終端処理ケーブルによる反射が最小化されます。このため、最高500kbpsのエラーのない転送が可能になります。MAX13486Eのドライバスルーレートは制限されていないため、最高16Mbpsの転送速度が可能です。
MAX13485E/MAX13486Eは1/4単位負荷のレシーバ入力インピーダンスを備えているため、最大128のトランシーバをバス上に配置することができます。これらのデバイスは、ハーフデュープレックス通信を対象にしています。すべてのドライバ出力は、ヒューマンボディモデルで±15kVまでESD保護されています。MAX13485E/MAX13486Eは、8ピンSOパッケージおよび省スペースの8ピンµDFNパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動HVACシステム
- 産業用制御
- 産業用モータ駆動
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13486EELA+ | LFCSP | ||
| MAX13486EELA+T | LFCSP | ||
| MAX13486EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13486EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。